O pressostato eletrônico PSD-4 é a solução universal para tarefas de automação industrial – também em aplicações higiênicas e em condições adversas.
Graças às certificações EHEDG e 3-A, o pressostato também é adequado para as indústrias com altos requisitos higiênicos.
Graças a uma precisão de < ±0,5% e a um desvio mínimo a longo prazo, ele garante permanentemente uma representação precisa da pressão do processo por mais de 100 milhões de ciclos de carga. O pressostato está disponível com um sinal de saída digital, bem como com uma saída analógica comutável e escalável. Além disso, ele também pode ser facilmente monitorado por meio do autodiagnóstico.
Os dados de condição e as funções de diagnóstico permitem um monitoramento consistente. Os valores de pressão ou temperatura que estiverem acima ou abaixo das especificações são exibidos diretamente no sistema. Os dados também permitem tirar conclusões sobre as mudanças nas condições do processo. Informações adicionais ajudam a verificar o carregamento.
A saída analógica escalonável permite que o intervalo de medição seja adaptado a uma proporção de 5:1. Além disso, o sinal de saída pode ser configurado especificamente para a aplicação. Assim, o PSD-4 pode ser usado de forma flexível.
Número de caracteres: 1.160
Palavra-chave: PSD-4