O novo sistema de medição de pressão Emission Control Gauge (EMICOgauge) da WIKA garante a segurança das pessoas e do meio ambiente, nos processos críticos. Ele contém um conjunto de manômetros do modelo 2xx.30 em uma versão segura, conforme a norma EN 837-1 (S3), e uma válvula para evitar emissões fugitivas.
Um adaptador de rotação fácil com um módulo de vedação especial conecta o instrumento de medição à válvula. O sistema é totalmente testado contra vazamentos, conforme os requisitos TA Luft (VDI 2440) para emissões fugitivas. O EMICOgauge mede pressões de 0 a 420 bar ou 6.000 psi. No caso de ocorrer uma falha por sobrepressão, a versão segura S-3 protege o usuário contra ferimentos.
O sistema de medição compacto pode ser operado imediatamente após a entrega. O adaptador com pivô de rotação livre permite o posicionamento do display em 360°, além de facilitar a desmontagem do instrumento de medição, por exemplo, para calibração. Os manômetros S-3 podem ser combinados com as seguintes válvulas, no design de emissões fugitivas, conforme as normas ISO 15848-1 e TA-Luft, para formar conjuntos EMICOgauges: modelo IVM com monoflange, bem como modelos com válvulas agulha IV1x e IV2x (bloqueio e alívio).
Número de caracteres: 1.172
Palavra-chave: EMICOgauge