Novo flange monobloco com válvula de bloqueio

O novo monobloco da WIKA com conexão para flange foi projetado para aplicações na indústria de processos. O design compacto integra uma válvula de bloqueio para separar o processo do lado do instrumento.

A construção em peça maciça e a dupla vedação (metal e plástico), testadas de acordo com taxas de vazamento segundo as normas BS6755 / ISO 5208, garantem a esse compacto instrumento a maior segurança possível. Sua fabricação de alta qualidade garante um manuseio suave, mesmo em altas pressões de processo. O modelo IBF1 pode ser equipado com válvula esfera ou agulha.

A nova válvula de instrumentação complementa o portfólio monobloco existente que inclui os modelos IBF2 (bloqueio e alívio) e IBF3 (bloqueio duplo e alívio). Mediante solicitação, a WIKA fornece um conjunto específico de instrumento de medição e monobloco mais conhecido como “Hook-up”, pronto para operação e testado contra vazamentos. Todos os modelos IBF também podem ser montados em indicadores de nível e instrumentos de medição de pressão diferencial para medição de nível e vazão.

Número de caracteres: 950
Palavra-chave: IBF1