Sempre que a pressão do processo tiver que ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, for desejada uma transmissão de sinal para o controle central ou centro remoto, o modelo PGT23 intelliGAUGE® (patente, direito de propriedade: por exemplo, DE 202007019025) pode ser usado.
Através da combinação de um sistema de medição mecânico e processamento eletrônico de sinais, a pressão do processo pode ser lida com segurança, mesmo se a alimentação de tensão for perdida.
O intelliGAUGE® modelo PGT23 atende a todos os requisitos relacionados à segurança das normas e regulamentos relevantes para a exibição no local da pressão de trabalho de vasos de pressão. Um ponto de medição adicional para exibição de pressão mecânica pode assim ser salvo.
O modelo PGT23 é baseado em um manômetro de segurança de aço inoxidável modelo 23X.30 de alta qualidade.
O sistema de medição com tubo Bourdon totalmente soldado e robusto produz uma rotação do ponteiro proporcional à pressão.
Um codificador de ângulo eletrônico, comprovado em aplicações automotivas críticas para a segurança, determina a posição do eixo do ponteiro – é um sensor sem contato e, portanto, completamente livre de desgaste e atrito. A partir disso, é produzido o sinal de saída elétrico proporcional à pressão, 4… 20 mA.
O sensor eletrônico WIKA, integrado ao manômetro de alta qualidade, combina as vantagens da transmissão de sinais elétricos com as vantagens de um display mecânico local.
O intervalo de medição (sinal de saída elétrico) é ajustado automaticamente junto com o display mecânico, ou seja, a escala em toda a faixa de medição corresponde a 4 … 20 mA.