Manômetro com tubo Bourdon com sinal de saída
Aço inoxidável, versão de segurança, NS 63 [2 ½"]
Aplicações
- Aquisição e exibição de valores de processo
- Sinal de saída 4 ... 20 mA para transmissão de valores de processo para a sala de controle
- Indicação analógica no local de fácil leitura, sem necessidade de alimentação externa
- Aplicações relacionadas à segurança
Características especiais
- Nenhuma configuração necessária devido ao “plug-and-play”
- Faixas de medição de até 0 ... 1.000 bar ou 0 ... 15.000 psi
- Indicação analógica de fácil leitura com tamanho nominal 63
- Versão de segurança com parede defletora sólida (Solidfront) projetada em conformidade com os requisitos da EN 837-1 e ASME B40.100
- Patentes e direitos de propriedade, por ex. EUA 8030990, DE 112007000980, CN 101438333
Descrição
Sempre que a pressão do processo tiver que ser indicada localmente sob condições de espaço limitado e, ao mesmo tempo, for desejada uma transmissão de sinal para o controle central ou centro remoto, o modelo PGT23.063 intelliGAUGE® pode ser usado.
Através da combinação de um sistema de medição mecânico e processamento eletrônico preciso de sinais, a pressão do processo pode ser lida com segurança, mesmo em caso de perda de energia.
A WIKA fabrica e qualifica o manômetro de acordo com as normas EN 837-1 e ASME B40.100. Esta versão de segurança é composta por uma janela anti-estilhaçamento, uma parede defletora sólida entre o sistema de medição e o mostrador e uma parte traseira destacável. Em caso de falha, o operador está protegido na parte da frente, pois o meio ou os componentes só podem ser ejetados através da parte traseira da caixa.
O sistema de medição com tubo Bourdon totalmente soldado e robusto produz uma rotação do ponteiro proporcional à pressão. Um codificador de ângulo eletrônico, comprovado em aplicações automotivas críticas para a segurança, determina a posição do eixo do ponteiro – é um sensor sem contato e, portanto, completamente livre de desgaste e atrito. A partir disso, é produzido o sinal de saída elétrico proporcional à pressão, 4 ... 20 mA.
O sensor eletrônico WIKA, integrado ao manômetro de alta qualidade, combina as vantagens da transmissão de sinais elétricos com as vantagens de um display mecânico local.
O intervalo de medição (sinal de saída elétrico) é ajustado automaticamente junto com o display mecânico, ou seja, a escala em toda a faixa de medição corresponde a 4 ... 20 mA.