O manômetro de tubo Bourdon modelo PG28 com peças molhadas da Hastelloy C276 é particularmente adequado para aplicações com meios agressivos.
Hastelloy C276 pertence ao grupo de ligas de níquel-cromo-molibdênio-tungstênio altamente resistentes à corrosão e é notável por sua alta resistência à corrosão em frestas, corrosão por pite e corrosão sob tensão em meios corrosivos, oxidantes e redutores.
A WIKA fabrica o modelo PG28 conforme EN 837-1 tanto na versão \"S1\" quanto na versão de segurança \"S3\". A versão de segurança é composta por um visor que não gera estilhaços, uma parede defletora sólida entre o sistema de medição e o mostrador, e uma tampa \"blow-out\" na parte traseira.
Em caso de falha, o operador está protegido na parte da frente, pois o meio ou os componentes só podem ser ejetados através da parte traseira da caixa.
Para condições severas de operação (por exemplo, vibração), todos os instrumentos estão disponíveis com preenchimento de líquido como opção.
Como alternativa, a WIKA oferece selos diafragma dos modelos 990.34 e 990.10, bem como manômetros de diafragma modelo 4 na versão Hastelloy. Os selos diafragma são sempre a primeira escolha para aplicações relevantes para a segurança.