Esses pressostatos mecânicos de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A grande vantagem dos pressostatos mecânicos é que não é necessário fonte de alimentação para o processo de comutação.
Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100 % testados.
Devido ao seu tamanho compacto, o pressostato modelo PCS pode ser instalado em ambientes de medição com espaço limitado. O invólucro robusto de liga de alumínio ou aço inoxidável 316 do instrumento, pode suportar as condições operacionais ásperas e corrosivas da indústria de processos com faixas de trabalho de até 1.000 bar.
O pressostato está equipado com micro interruptores, que permitem comutar uma carga elétrica de até 250 V CA, 15 A diretamente dentro de uma repetibilidade de 1 % do ponto de ajuste.
Dependendo da aplicação, a variante apropriada para a versão do contato e a conexão elétrica pode ser selecionada; p. ex.: os micro interruptores hermeticamente selados são adequados para condições ambientais corrosivas e as versões de contato DPDT para dois circuitos separados.
Utilizando o diafragma com mola contrária como elemento sensor, o pressostato modelo PCS é extremamente robusto e garante ótimas características de operação.
Para aplicações de segurança, o pressostato está disponível opcionalmente nas versões qualificada para SIL 2 ou SIL 3.