Precisão
Os sensores de pressão modelos P-30 e P-31 foram desenvolvidos para medições de precisão e garantem medições de precisão com desvio máximo de medição de até 0,05 % do span. Como resultado de sua compensação ativa de temperatura, esses transmissores de pressão não apresentam erros adicionais de temperatura na faixa de 10 a 60 °C.
Rápido
As altas taxas de medição e saída de até 1 kHz tornam o valor medido disponível o mais rápido possível.
Compacto
O design compacto torna o transmissor de pressão ideal para montagem em bancadas de teste, como racks de 19".
Versatilidade
Os modelos P-30 e P-31 oferecem uma ampla seleção de conexões elétricas, conexões de processo e faixas de medição, bem como um grande número de diferentes sinais de saída. Além dos sinais analógicos padrão, USB e CANopen® versões também estão disponíveis.
Através de uma interface de serviço USB e do software de configuração “EasyCom” da WIKA, os modelos P-30 e P-31 podem ser ajustados no local de forma rápida e fácil.
Graças ao software fácil de usar "Wika data logger“, a versão USB também pode ser usada para salvar valores medidos e criar relatórios personalizados.