A chave de nível optoeletrônica modelo OLS-C05 é utilizada para monitoramento de nível de líquidos. O sensor optoeletrônico consiste em um LED infravermelho e um receptor de luz.
A luz do LED é direcionada para um prisma que forma a ponta do sensor. Desde que a ponta não esteja imersa em líquido, a luz é refletida dentro do prisma até o receptor.
Quando o líquido sobe dentro do recipiente e envolve a ponta, o feixe de luz é refratado pelo líquido, de modo que o receptor não é mais ou é apenas fracamente alcançado pela luz e reage a esta mudança acionando uma operação de comutação.
Nas versões com trimmer o estado de comutação pode ser lido diretamente no sensor (LED vermelho interno).
A chave de nível modelo OLS-C05 foi projetada para uso com líquidos em altas temperaturas de até +170 °C [+338 °F].