WIKA

Óleo e gás (upstream, midstream e downstream)

A indústria de petróleo e gás, com suas inúmeras aplicações ao longo da cadeia de valor (upstream, midstream, downstream), impõe altas demandas à tecnologia de medição de processos. Contato com meios de processo abrasivos e corrosivos, proteção contra explosão, garantindo segurança funcional e a utilização, por vezes, em condições extremas de pressão e temperatura, representa desafios específicos. A instrumentação do processo deve, portanto, não apenas fornecer valores medidos confiáveis ​​e precisos, mas também ser projetada para ser robusta e resistente a essas condições operacionais exigentes.

Muitas empresas da indústria do petróleo e do gás comprometeram-se a atingir os seus objetivos de descarbonização até 2050. Neste contexto, estão a ser desenvolvidos e optimizados vários novos processos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e outras emissões relacionadas com o processo. As medidas necessárias também incluem o aumento da eficiência energética das etapas individuais do processo, juntamente com o registro otimizado dos parâmetros operacionais do processo.

A WIKA apoia a indústria de petróleo e gás na superação desses grandes desafios com soluções inovadoras de instrumentação para medição de pressão, temperatura, nível, vazão e força, incluindo medidas que podem minimizar e prevenir a ocorrência de emissões fugitivas. Além disso, a WIKA fornece uma ampla gama de dispositivos de calibração, bem como uma ampla gama de serviços. Esses serviços incluem serviço de calibração, serviço de campo para aplicações de temperatura e reparo de sistemas de selos diafragma. Como subsidiária integral da WIKA, Soluções WEgrid oferece uma gama abrangente de produtos e serviços para o manuseio seguro de SF6 e outros gases, que são utilizados em subestações para fornecimento de eletricidade, por exemplo, para refinarias e usinas offshore.

Upstream na indústria de petróleo e gás

Midstream na indústria de petróleo e gás

Downstream na indústria de petróleo e gás