O O-10 é um sensor de pressão de baixo custo para uso universal em aplicações OEM em faixas de pressão de 6 a 600 bar. O O-10 é compacto e pode ser integrado em vários projetos de máquinas. Em termos de precisão e robustez, oferece desempenho otimizado para aplicação. Graças a uma ampla gama de conexões, sinais e faixas de medição, o sensor de pressão pode ser integrado sem esforço. Soluções específicas para o cliente e de marca própria também podem ser realizadas.
Seja um instrumento padrão ou uma adaptação específica do cliente – sempre a solução ideal
O O-10 está disponível em quase 500 mil variantes – com homologações para a UE, Rússia e também EUA e Canadá – e, sem a necessidade de designs especiais, oferece a maior liberdade. Seja como sensor de segunda fonte ou como substituto, o O-10 economiza tempo e custos durante a implementação. Para projetos de máquinas otimizados, a personalização é realmente fácil.
Valores medidos, estáveis a longo prazo
Com uma célula de medição seca, o O-10 opera praticamente sem desgaste e fornece valores de medição precisos e estáveis de forma duradoura. Esta célula de película fina totalmente soldada já foi comprovada um milhão de vezes no mercado OEM. Graças à alta resistência à sobrecarga e à vida útil de > 100 milhões de ciclos de carga, não há necessidade de manutenção e substituição custos. O risco de falhas é mínimo.
O sensor perfeito para projetos de grande volume
Com a WIKA, os clientes OEM se beneficiam de um parceiro experiente que opera como fornecedor de volume há décadas. A confiabilidade da entrega e a garantia de qualidade são fornecidas de forma consistente por meio de quatro linhas de produção modernas com verificações de final de linha baseadas na ISO 9001 - também para soluções de marca própria. Unidades de 50 sensores cada facilitam o manuseio e reduzem o desperdício de embalagens.