O modelo NETRIS®2 A unidade de rádio WIKA compatível com IIoT é usada sempre que for necessário monitoramento remoto centralizado, baseado na web, de dados de instrumentos de medição.
A unidade de rádio Ex recebe os dados através dos dois sinais de entrada analógicos de 4 ... 20 mA intrinsecamente seguros. O instrumento totalmente encapsulado com proteção IP55 contra ingresso de água transmite os dados recebidos continuamente para uma nuvem por meio de pacotes de dados configuráveis comLoRaWAN® (Long Range Wide Area Network).
A transmissão sem fio operada por bateria viaLoRaWAN® é baseada na tecnologia LPWAN para permitir altos alcances de transmissão e longa vida útil da bateria.
A unidade de rádio é conectada a um instrumento de medição adequado por meio de um cabo.
A configuração web simples via nuvem e a redeLoRaWAN® permitem a criptografia completa de ponta a ponta com comunicação bidirecional para aplicações IIoT seguras.
Com o WIKA radio unit NETRIS®2 faz parte da solução WIKA IIoT. Com isso, a WIKA oferece uma solução holística para sua estratégia de digitalização.