Faixa de medição livremente selecionável entre -45 ... +45°
Erro de linearidade relativo < 0,1 % de FS em toda a faixa de medição
Bom comportamento de amortecimento, sem erro de aceleração gravitacional
Resistente à água do mar, IP67
2 eixos livremente selecionáveis
Descrição
Os dois sentidos de rotação podem ser selecionados livremente (direção X, Y, Z) neste sensor de inclinação. Eles detectam o ângulo de orientação de um objeto em relação ao campo gravitacional da Terra.
O sensor possui uma faixa de medição de no máx. -45 ... +45° e oferece exatidão e precisão extraordinariamente altas em toda a faixa de medição. A resolução do valor medido é 0,01°.