WIKA Brasil

Termômetros multiponto

Termômetros multiponto WIKA: líderes mundiais em medição de temperatura

Termômetros multiponto são utilizados em diversas aplicações na indústria de refino e petroquímica. A WIKA é líder mundial em termometria de sensores multiponto flexíveis e a solução preferida de muitas grandes empresas e licenciadores. Nossas soluções multiponto avançadas, incluindo FLEX-R® e FLEX-O®, são reconhecidas como tecnologias líderes na indústria. Produtos multiponto adicionais para as necessidades do mercado global incluem projetos multiponto tradicionais, como poços para tubos, barra em T, mola bimetálica com mola e bloco de transferência de calor. Soluções inovadoras de minimultiponto onde a densidade do ponto e o tamanho do termopar são importantes incluem conjuntos preenchidos e trefilados para resolver aplicações desafiadoras.

FAQ
FAQ

A WIKA oferece o serviço de instalação?

Sim, oferecemos um completo serviço de instalação quando há a necessidade em uma curta programação de manutenção da planta. Podemos fornecer o pessoal necessário para montar, posicionar, testar e comissionar nossos equipamentos. Alternativamente, a ...

nais

Qual verificação de projeto é fornecida com o FLEX-R® montagem de flange?

Os cálculos do código ASME são realizados para determinar a adequação e o dimensionamento da conexão primária, da conexão secundária e da câmara de contenção secundária. Todas as soldas são testadas com corante líquido penetrante (LPI). O conjunto ...

nais

O FLEX-R® pode ser instalado no reator na posição horizontal?

Sim, o FLEX-R® pode ser instalado em qualquer posição. o entanto, deve-se tomar cuidado para garantir que as estruturas internas estejam firmemente fixadas em sua posição correta.