Estações de reabastecimento2: Uma tecnologia chave para a mobilidade livre de emissões
O termopar de alta pressão TC90 da WIKA no distribuidor MAX 1.5 garante um reabastecimento suave
O hidrogênio é considerado a chave para a mobilidade livre de emissões – especialmente no transporte de mercadorias pesadas. No entanto, para uso generalizado, a infraestrutura dos postos de abastecimento2 deve ser expandida. Com o MAX Dispenser 1.5, a Maximator Hydrogen desenvolveu uma solução inovadora que permite um reabastecimento de hidrogênio rápido, seguro e econômico, graças ao monitoramento preciso da temperatura com o termopar de alta pressão TC90 da WIKA.
“A criação de uma infraestrutura confiável é crucial para acelerar a introdução de veículos movidos a hidrogênio. Estamos trabalhando na expansão e também contamos com a cooperação com parceiros como a WIKA.”
Lukas Rainer
Líder de desenvolvimento executivo, Hidrogênio Maximator
“Três fatores decisivos falaram a favor da escolha do TC90 da WIKA: sua contenção de pressão até pelo menos 1034 bar, o curto tempo de resposta e o certificado ATEX, que permite que ele seja usado em áreas classificadas.”
Maik Wenderott
Comprador Estratégico, Maximator Hydrogen
O produto: termopar de alta pressão TC90
- O TC90 é compacto e projetado para tarefas de medição em pequenas dimensões de tubos nominais.
- Sua ponta da sonda pode suportar pressões de até 1034 bar que ocorrem em estações de reabastecimento de hidrogênio, mesmo quando não está protegida.
- A versão com conexão rosqueada de alta pressão, dá ao TC90 a força necessária e mantém o local de medição vedado de forma confiável.
- Todos os componentes molhados são feitos de materiais compatíveis com2.
- Certificação ATEX, que permite que o TC90 seja utilizado em áreas classificadas.
Soluções, produtos e tecnologias relacionadas
Fatos interessantes
Reabastecimento seguro de hidrogênio – requisitos e padrões
■ Requisitos de segurança: Reabastecimento sob alta pressão exige os mais altos padrões de segurança
■ Customer: O reabastecimento deve ser tão fácil quanto para a gasolina ou diesel, para alcançar ampla aceitação
■ SAE J2601 padrão: Este padrão regula a pressão máxima e a temperatura máxima durante o processo de reabastecimento.
■ Controle térmico: Pressão precisa e controle de temperatura evita danos materiais e garante processos seguros
Hidrogênio Maximator – Infraestrutura para mobilidade de hidrogênio
■ Foco principal: desenvolvimento e expansão de estações de reabastecimento de hidrogênio em todo o mundo
■ Presença internacional: Mais de 80 sistemas em uso até o final de 2025 – na Suíça, 17 de 18 são da Maximator Hydrogen
■ Objetivo: Contribuindo para a transição da mobilidade através da construção de uma infraestrutura confiável H2
O hidrogênio se torna uma alternativa real ao diesel
Contato
Se você também gostaria de otimizar sua infraestrutura2 com o termopar de alta pressão TC90 da WIKA, não hesite em entrar em contato conosco: