WIKA

Manômetros da WIKA - líder mundial de mercado desde 1946

Nossos manômetros (instrumentos mecânicos de medição de pressão) para pressão manométrica, absoluta e diferencial foram comprovados milhões de vezes. Para obter a solução ideal para a mais ampla gama de aplicações, há uma opção de sistemas de medição nas tecnologias de tubo Bourdon, elemento de diafragma e elemento de cápsula. Os medidores de pressão abrangem faixas de escala de 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 6.000 bar e precisão de indicação de até 0,1 %. Para os diversos requisitos de instrumentação industrial e de processo, há elementos de pressão disponíveis em ligas de cobre, aço inoxidável ou materiais especiais.

FAQ
FAQ

Qual é a função dos instrumentos de medição de ventilação e ar condicionado?

Os instrumentos de medição para ventilação e ar condicionado podem indicar qualquer perda excessiva de pressão devido a filtros sujos, permitir o controle do estado operacional correto e evitar danos por congelamento nos trocadores de calor. Além d ...

mais