Delgado
O sensor de pressão modelo M-10 ou M-11 é um dos sensores de pressão industriais mais finos e menores do mercado. Portanto, oferece a solução ideal para aplicações onde o espaço de montagem é limitado.
Robusto
Apesar de seu design fino e compacto, os modelos M-10 e M-11 são projetados para faixas de alta pressão de até 1.000 bar [15.000 psi].
A célula de medição de película fina, através do design otimizado de sua conexão ao processo, garante um alto desempenho de medição, mesmo com cargas dinâmicas e picos de pressão extremos.
Preciso
Os modelos M-10 e M-11 oferecem precisão de 0,5%. Juntamente com uma excepcional estabilidade a longo prazo, é garantida a aquisição confiável dos valores medidos.
Flush
O sensor de pressão modelo M-11 possui uma conexão de processo nivelada, o que o diferencia de outros sensores de pressão miniaturizados.
Esta conexão de processo é especialmente adequada para medição em meios altamente viscosos, contaminados ou cristalizados.