Como regra geral, o termo transmissor de processo é usado para descrever um instrumento de medição de pressão com as características mencionadas acima. Instrumentos eletrônicos de medição de pressão sem abertura de hora, indicação digital de pressão ou gráfico de barras e sem chaves de controle, por outro lado, são geralmente considerados como sensores de pressão ou transmissores de pressão. Se você está interessado em sensores de pressão / transmissores de pressão, mais infos podem ser encontradas na página de informações sensor de pressão.
Os transmissores de processo WIKA são flexíveis na operação e são adequados para funções de medição na mais ampla variedade de áreas de aplicação. Eles detectam o nível em vasos de pressão, determinam a taxa de fluxo em tubulações e monitoram bombas, apenas alguns exemplos.
Transmissor de processo universal
O transmissor de pressão modelo UPT-20 (com porta de pressão) / modelo UPT-21 (com diafragma nivelado) é adequado para muitas indústrias. Além da construção de máquinas e instalações, é usado na indústria de processo com sua versão Ex ia intrinsecamente segura. Além disso, as demandas das indústrias higiênica, farmacêutica e alimentícia são atendidas usando conexões de processo de descarga. O transmissor de processo pode ser entregue com um sinal de saída analógico e protocolo HART® (versão 7).
O valor medido é fácil de ler a partir do transmissor de processo devido à sua caixa rotativa (giratória mesmo após a montagem no processo) e ao display de alto contraste e especialmente grande, com sua inclinação de 45°. A instalação elétrica no instrumento é realizada sem a necessidade de quaisquer ferramentas adicionais. A superfície plástica é totalmente condutora e, portanto, é particularmente adequada para aplicações Ex. Com IP66 o instrumento é protegido contra poeira e líquidos, e com IP67 contra imersão de curto prazo.
Transmissor de processo industrial
O transmissor de pressão modelo IPT-20 (com porta de pressão) / modelo IPT-21 (com diafragma nivelado) está disponível em sete variantes de caso. Para os materiais, são utilizados plástico, alumínio e aço inoxidável.
O transmissor de processo está disponível com todos os sinais de saída predominantes nas indústrias de processo: sinal analógico, sinal HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Além disso, o transmissor de processo pode ser entregue com um acessório de piezo, filme fino ou sensor cerâmico. O grande número de conexões ao processos e as amplas possibilidades oferecidas pela célula de medição metálica permitem o uso em todas as indústrias.
Transmissor de pressão diferencial
O transmissor de pressão modelo DPT-20 é utilizado na medição de pressões diferenciais. Aplicações típicas são medições de nível e vazão e também monitoramento de filtros e bombas.
Para a medição de nível, o transmissor de pressão diferencial DPT-20 é usado para monitorar um recipiente fechado e registra a pressão de enchimento hidrostático. Se a forma do vaso de pressão for armazenada como uma curva pressão-volume, ele pode calcular o volume de qualquer forma de tanque e representá-lo diretamente no display. A transmissão para um sistema de controle de processo conectado também é possível.
Se o transmissor de pressão DPT-20 for combinado com um elemento de fluxo primário, como orifício de restrição ou um tubo Venturi, ele poderá medir o fluxo dentro de tubulações. Você também encontrará elementos de fluxo primários no extenso portfólio WIKA.