O programa WIKA para termômetros elétricos inclui termopares e termômetros de resistência para todos os segmentos da indústria. Faixas de medição de -200 ... +1.600 °C são cobertas por inúmeras variantes de instrumentos. Opcionalmente, transmissores de temperatura analógicos ou digitais podem ser instalados no invólucro de conexão ou no cabeçote de conexão do termômetro elétrico. Displays digitais integrados no local completam o portfólio de produtos. Dentro da ampla linha da WIKA você encontrará o termômetro elétrico certo para cada aplicação:
Com termômetros elétricos, os seguintes designs são usados predominantemente na medição de temperatura industrial:
Termômetros elétricos com resistores de medição Pt100 ou Pt1000 dependentes da temperatura têm suas resistências em faixas de temperatura baixas a médias (-200 … +600 °C) À medida que a temperatura aumenta, também aumenta a resistência incorporada do termômetro elétrico. Portanto, ele é chamado como PTC (coeficiente de temperatura positivo). As características dos termômetros elétricos com Pt100 e Pt1000 integrados são definidas na EN 60751.
Os termômetros elétricos baseados em termopar são usados principalmente para a medição de altas temperaturas (até 1.600 °C). O ponto de medição real destes termômetros eletrônicos consiste em dois fios de materiais diferentes, que formam o ponto de medição em um ponto de conexão. Quando há uma mudança de temperatura no ponto de medição, uma tensão pode então ser medida nas extremidades dos fios (junção fria). Isto é aproximadamente proporcional à temperatura do ponto de medição (junção quente). O termopar não mede a temperatura absoluta, mas sim a diferença entre a junção fria e quente. As características dos termopares elétricos baseados no uso de termopares são especificadas de acordo com EN 60584 e ASTM E230.