Termômetro em design criogênico

Termômetro em design criogênico - Design inovador para medições em baixas temperaturas

Aplicações

  • Medições de temperaturas extremamente baixas
  • Aplicações com hidrogênio líquido (LH|2|)
  • Tanques criogênicos
  • Tubulações criogênicas
  • Usinas de liquefação de hidrogênio

Características especiais

  • Projeto inovador com alta exatidão
  • Pode ser usado com todos os termômetros relevantes
  • Aprovado para aplicações em áreas classificadas

Descrição

Devido ao uso global de hidrogênio, a medição de temperaturas extremamente baixas durante o transporte e o armazenamento está ganhando uma relevância cada vez maior. Com o projeto criogênico, a WIKA oferece uma opção adequada para todos os instrumentos de medição de temperatura relevantes para essa exigente aplicação.

Em testes de laboratório, termorresistências (Pt1000) e termopares (tipo E) foram testados quanto à sua adequação em aplicações criogênicas. O projeto especial do termômetro criogênico apresenta uma alta exatidão de ±3 Kelvin a -253 °C [-423 °F], bem como alta reprodução.

Os dados de teste das investigações laboratoriais serviram como base para o cálculo de novos polinômios para termorresistências Pt1000 na faixa de -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F] que são usados na configuração dos transmissores WIKA.

FAQ

O que significa “termistor de coeficiente de temperatura negativo”?

Os termistores com coeficiente de temperatura negativo conduzem eletricidade melhor em temperaturas mais altas do que em temperaturas mais baixas. Eles também são conhecidos como resistências NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo). Normalmente, ...

mais

Como funciona um termorresistência?

A resistência elétrica de uma termorresistência sensor muda com a temperatura. Como a resistência dos resistores de medição conforme EN 60751 (2009-05) aumenta com o aumento da temperatura, nos referimos a isso como PTC (Coeficiente de Temperatura ...

mais
FAQ
FAQ

Por que há espuma branca dentro da caixa dos manômetros cheios de líquido?

Com manômetros cheios de líquido, ocasionalmente pode formar-se espuma branca dentro da caixa. Este é o fenômeno bem conhecido de uma reação eletroquímica entre componentes de alumínio (por exemplo, ponteiros, mostrador) e o enchimento da caixa (pr ...

mais