Controle térmico avançado para processos críticos
Em setores onde segurança operacional, estabilidade de processo e alto desempenho são mandatórios, a medição de temperatura não pode falhar.
Os termopares multiponto da WIKA – TC96 Flex‑R® e TC96‑C – oferecem a solução ideal para monitoramento térmico em reatores, regeneradores e colunas de processo, garantindo previsibilidade, otimização e máxima eficiência produtiva.
Modelo TC96-R
Modelo TC96-L
Aplicações principais
- Refino e petroquímica
- Óleo & Gás (upstream, midstream e downstream)
- Medição de perfis de temperatura em:
- Reatores
- Regeneradores
- Colunas de destilação
- Detecção de hotspots e má distribuição de fluxo térmico
Destaques dos produtos
Leituras de temperatura em tempo real
Respostas rápidas (4 a 8 segundos), essenciais para operações críticas.
Alta densidade de pontos de medição
Monitore múltiplas zonas reativas com precisão, em um único sistema consolidado.
Adaptabilidade total ao processo
Compatíveis com bocais já existentes, sem necessidade de grandes modificações.
Maior confiabilidade operacional
Projetados para ambientes severos, pressão elevada e ciclos térmicos agressivos.
Instalação simplificada
Menos entradas no vaso, reduzindo riscos mecânicos e economizando tempo na construção ou retrofit.
Por que essas soluções são essenciais para sua planta?
Na indústria de Óleo & Gás e no setor químico/petroquímico, determinar perfis térmicos com precisão é vital para:
- Aumentar a eficiência dos reatores
- Reduzir consumo de energia
- Maximizar conversão e rendimento
- Evitar degradação do catalisador
- Aperfeiçoar janelas de manutenção preventiva
- Operar plantas antigas com mais segurança e performance
Com processos cada vez mais regulados e margens mais apertadas, informação térmica confiável é um diferencial competitivo real.
Soluções customizadas para cada processo
Cada planta é única—por isso, os termopares multiponto WIKA podem ser configurados conforme seu reator, catalisador, geometria e condições operacionais.
✔ Comprimentos customizados
✔ Número de pontos sob medida
✔ Conexões compatíveis com seus bocais
✔ Materiais adequados ao seu fluido e pressão
✔ Projetos especiais para modernização de plantas