Transmissor de temperatura T38 – Descubra o notável

T38_Webinar_en-co

Flexível. Seguro. Alto desempenho

Ambientes desafiadores requerem transmissores de temperatura confiáveis. Em áreas classificadas ou em aplicações críticas que não permitem qualquer margem de manobra, os processos devem ser o mais seguros possível. Porque todo o tempo de inatividade deve ser evitado e a operação eficiente da planta deve ser garantida. Para enfrentar esses desafios, desenvolvemos o novo e de última geração, transmissor de temperatura T38.


Desafios

Um transmissor de temperatura perfeito, na prática, deve atender a inúmeros requisitos:

  • garantir temperaturas constantes para processos críticos
  • garantir uma operação segura e confiável
  • abrangem diferentes situações de integração e requisitos do sistema
  • habilitar monitoramento inteligente e manutenção preditiva
  • manter os custos de instalação e manutenção no mínimo

A boa notícia: o T38 torna isso possível.


Projetado para a paz de espírito

Confiabilidade é tudo quando se trata de monitoramento de processos. O T38 está em casa, mesmo em indústrias desafiadoras e aplicações críticas.


Benefícios


Soluções

Mais opções de integração, menos esforço

Graças a seis terminais de conexão do sensor, você tem a combinação máxima de sensores de entrada que podem ser conectados com apenas um transmissor. A conexão é feita em segundos, graças aos terminais de fácil acesso.

A parametrização não poderia ser mais simples

O software WIKAsoft-TT, em combinação com a unidade de programação intuitiva PU-548, facilita a configuração. Numerosas funções predefinidas e uma configuração padrão adaptada à aplicação aceleram o processo e assim garantem a máxima conveniência durante a parametrização.

Altamente flexível para cada aplicação

O T38 está disponível como versão para integração compacta em um trilho DIN e como versão montada em cabeçote. Diferentes variantes de caixa e um visor clip-on oferecem um conceito modular para diferentes aplicações.

Monitoramento otimizado para processos críticos

O novo True Drift Detection da WIKA permite o monitoramento otimizado do processo. Sinais de sensor errôneos e desvios são detectados antes que ponham em risco a confiabilidade do processo. Dessa forma, os operadores podem garantir facilmente confiabilidade contínua.

Seguro – sempre e em todos os lugares

Com suas aprovações, o T38 pode ser utilizado em áreas classificadas. Além disso, o instrumento foi desenvolvido conforme IEC 61508 e atende aos requisitos do SIL 2, e até mesmo SIL 3 quando utilizado como sistema redundante. Como um todo, o sistema garante a máxima segurança e minimiza o risco de falha.


Detecção de desvio verdadeiro – Para máxima segurança do processo

Os sensores de temperatura estão sujeitos a desvio ao longo do tempo – muitas vezes despercebidos e com possíveis implicações para a segurança do processo. A característica “True Drift Detection (TDD)” do T38 detecta esses desvios precocemente e de forma confiável.

Os termorresistências geralmente monitoram as temperaturas do processo. Mesmo com um design robusto, o estresse permanente, por exemplo, devido a altas temperaturas, flutuações ou umidade, pode levar a desvio. Conectado com um termômetro WIKA específico, o T38 monitora continuamente a faixa de medição completa quanto a um desvio crítico. Um algoritmo inteligente compara os valores medidos do sensor com os da referência. Essa combinação permite o automonitoramento abrangente do sensor, permitindo que ele se encaixe perfeitamente em processos digitalizados.

Os erros são relatados via HART® ou o loop de corrente, o que dá ao operador tempo suficiente para reagir. O monitoramento da condição permite intervenções orientadas pela demanda. Assim, o TDD aumenta a segurança e a confiabilidade do processo. A tecnologia funciona para faixas de medição de -50 °C a +500 °C.


Portfólio

Informações detalhadas sobre as propriedades técnicas, bem como a documentação correspondente, como folhas de dados, podem ser encontradas na página do produto T38.



Mais alguma questão?

Basta nos enviar uma mensagem. Teremos o maior prazer em ajudá-lo em suas perguntas detalhadas, etc. sobre o T38.