WIKA

ScrutonWell®

ScrutonWell® - Design inovador para o amortecimento da vibração

Aplicações

  • Indústria petroquímica, Óleo & Gás, plantas químicas
  • Para processos com alta necessidade de resistência
  • Aplicação em pontos críticos de medição

Características especiais

  • A redução da amplitude de vibração por aletas helicoidais é um estado reconhecido em uma ampla variedade de aplicações industriais
  • Instalação fácil e econômica, sem qualquer retrabalho em comparação a instalação com suporte pelo colar de apoio.
  • Construção com diâmetro da base otimizado, para melhor resistência à flexão

Descrição

Para evitar danos ao poço termométrico durante a operação devido aos esforços mecânicos, é recomendado um cálculo de frequência conforme ASME PTC 19.3 TW, para condições críticas do processo. No caso de um cálculo com resultados negativos, uma solução construtiva até agora era reduzir a haste do poço termométrico ou aumentar o diâmetro da base e da ponta, aumentando desta forma o tempo de resposta do elemento sensor. Outra alternativa era usar um colar de suporte para estabilizar a haste do poço termométrico no interior do bocal da flange. Esta versão requer que o colar seja ajustado em campo para garantir um ajuste com interferência no bocal do flange.

A construção ScrutonWell® reduz a amplitude de oscilação em mais de 90 % |1)|e, ao mesmo tempo, permite uma instalação fácil e rápida do poço termométrico sem necessidade de um colar e, portanto, sem retrabalho dispendioso e demorado no local.

O design WIKA ScrutonWell® foi testado e aprovado pelos laboratórios independentes TÜV NEL (Glasgow) e pelo Instituto de Mecânica e Dinâmica dos Fluidos (Technical University of Freiberg).

O design ScrutonWell® pode ser usado para todos os tipos de poços termométricos usinados sólido com conexão de flange, no projeto Vanstone ou para conexão de processo de solda ou rosca.

Este projeto helicoidal tem sido usado com sucesso há décadas em uma ampla variedade de aplicações industriais para reduzir a vibração induzida por vórtices.

1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, Vol 133/041102-1, editora: ASME

Descubra também nosso amplo portfólio de produtos de poços termométricos e tubos de proteção WIKA.

FAQ

Por que alguns usuários especificam uma superfície polida do poço termométrico e outros definem uma alta rugosidade ou serrilhado da área no fluxo?

isso depende do uso do poço termométrico. A superfície polida tem maior resistência à corrosão do que uma superfície áspera. A superfície áspera ou serrilhada tem uma vantagem em relação à excitação vibracional pela rua do vórtice Karman, o que sig ...

mais