Instrumentos para medição de pressão WIKA
A fabricação de instrumentos para medição de pressão tem uma longa tradição na WIKA. Já produzimos medidores de pressão mecânicos há mais de 60 anos. Hoje somos reconhecidos no mercado como líderes mundiais nas áreas de medição de temperatura, medição de pressão e tecnologia de calibração. Isto significa que aproximadamente 600 milhões de instrumentos de medição da WIKA estão em uso no mudo inteiro.
A WIKA oferece um amplo portfólio de instrumentos para medição de pressão:
Como funciona a medição eletrônica de pressão?
Na medição eletrônica de pressão, a pressão é medida por um sensor que recebe a pressão a ser medida, ou a mudança de pressão, e a converte em um sinal elétrico. O sinal elétrico é então uma medida da magnitude da pressão aplicada ou da mudança de pressão. A WIKA oferece instrumentos de medição com todos os sensores que você normalmente esperaria no mercado de medição eletrônica de pressão: thin-film metálico e piezoresistivo. A WIKA desenvolve e fabrica os instrumentos próprios.
Como funciona a medição mecatrônica de pressão?
Para controle e monitoramento do sistema usando medição de pressão mecatrônica, instrumentos de medição mecânicos são combinados com sinais de saída elétricos e/ou contatos de comutação. O sinal de saída elétrico permite o registro eletrônico moderno do valor medido. Os circuitos elétricos podem ser abertos e fechados usando contatos de comutação. Assim, as plantas não só podem ser monitoradas, mas também controladas diretamente à medida que os limites de valores medidos definidos são ultrapassados. Pressostatos mecânicos completam o portfólio WIKA.
Como funciona a medição da pressão mecânica?
Na medição mecânica de pressão, são utilizados instrumentos de medição com elementos de pressão que se deformam elasticamente sob a influência de uma pressão positiva ou negativa em relação à pressão atmosférica (pressão ambiente). Ao contrário dos instrumentos de medição que utilizam tecnologia eletrônica de medição de pressão, eles não requerem nenhuma fonte de alimentação para operação. Juntamente com a sua operação simples, a sua vantagem reside na sua acentuada robustez. A WIKA oferece instrumentos de medição de pressão mecânica com faixas de escala de 0 ... 0,5 mbar até 0 ... 7.000 bar (0 ... 0,007 psi até 0 ... 101.526,4 psi)
Mais informações sobre medição de pressão podem ser encontradas no canal WIKA no YouTube.