Instrumento de medição de pressão WIKA
Por instrumento de medição de pressão entendemos um instrumento para medição de pressão em gases e líquidos. Aqui, diferenciamos entre instrumentos de medição de pressão mecânicos (manômetros), eletrônicos e mecatrônicos. A WIKA tem mais de 60 anos de experiência na fabricação de instrumentos de medição de pressão. Aproveite nosso know-how e encontre o instrumento de medição de pressão certo para suas necessidades de medição:
Instrumentos de medição eletrônica de pressão
A base para instrumentos eletrônicos de medição de pressão é formada pelo sensor de pressão. O sensor de pressão converte o parâmetro de medição de pressão em um sinal eletrônico. A vantagem dos instrumentos eletrônicos de medição de pressão reside no excelente desempenho dinâmico e na baixa tensão do material. Isto confere alta resistência à carga e estabilidade a longo prazo. Eles estão disponíveis em tamanhos muito pequenos.
WIKA desenvolve e produz todas as principais tecnologias de sensores: thin film metálico e piezoresistivo
Instrumentos de medição mecatrônica de pressão
Conjuntos ou componentes eletrônicos são integrados em instrumentos de medição de pressão mecânica. A pressão medida é exibida localmente, porém, além disso, o instrumento de medição de pressão oferece um sinal elétrico ou inclui uma função de comutação elétrica. Com estes instrumentos, o valor medido também pode ser lido de forma confiável no local, caso a fonte de alimentação falhe ou o sinal de medição seja interrompido.
Com a combinação de instrumentos de medição mecânicos com diferentes sinais e interruptores, isso resulta em uma ampla gama de instrumentos mecatrônicos de medição de pressão. Para nossos instrumentos de medição de pressão utilizamos as mais recentes tecnologias de sensores, testadas milhões de vezes em aplicações automotivas. Funcionam sem qualquer tipo de contato mecânico, conseqüentemente são resistentes ao desgaste e não exercem absolutamente nenhuma influência no instrumento de medição de pressão.
Instrumentos de medição mecânica de pressão
Devido à sua robustez e manuseio simples, os instrumentos indicadores de medição de pressão são amplamente utilizados. Seus elementos de pressão elásticos se deformam sob a influência da pressão. O sistema de medição é feito de um elemento cápsula, elemento diafragma ou tubo Bourdon. Os sistemas de medição são feitos de ligas de cobre, aços ligados ou, se necessário para tarefas de medição específicas, de materiais especiais. A WIKA fabrica instrumentos de medição de pressão mecânica com faixas de escala de 0 … 0,5 mbar até 0 … 7.000 bar (0 ... 101.526,4 psi) com precisão de indicação de até 0,1%. Para medição de pressão com altas cargas de pressão dinâmica ou vibração, você encontrará instrumentos de medição de pressão mecânica com enchimento de líquido no portfólio WIKA. Através do seu amortecimento, eles são protegidos de forma ideal contra a destruição.
Selos diafragma
Mesmo para os requisitos de medição mais exigentes, você encontrará a solução certa com a WIKA. Os selos diafragma permitem a medição de pressão em condições adversas, como, por exemplo, meios corrosivos, altamente viscosos ou fibrosos, temperaturas muito altas, locais de medição mal posicionados, regulamentações higiênicas ou também meios tóxicos ou prejudiciais ao meio ambiente.
O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?
Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.
Calibrar instrumentos de medição?