WIKA

Célula de carga

Células de Carga WIKA

As células de carga são desenvolvidas como uma forma especial de transdutores de força para uso em tecnologia de pesagem. A calibração é feita em gramas, quilogramas ou toneladas, não em Newton, como é usual na medição de força. Os extensômetros integrados transformam as deformações plásticas das células de carga, causadas pelas cargas de peso, proporcionalmente em sinais elétricos. Isto permite uma precisão de medição muito elevada, entre 0,01 % e 0,05 % F|nom|.

Através da integração da tecsis, um fabricante experiente e global de tecnologia de medição, a WIKA oferece um portfólio de produtos de alta qualidade, desde a plataforma, passando pelo feixe de flexão e viga de isolamento até as células de carga de força de compressão.

Qual a vantagem da tecnologia de pesagem?

Para muitas aplicações, é vantajoso se a medição de nível não exigir intrusão no tanque ou vaso. Assim, a medição ocorre independentemente do material e de suas propriedades. Para as diferentes geometrias de navios, por exemplo, de silos, contêineres ou reservatórios, oferecemos células de carga adequadas que atendem a esses requisitos – independentemente do tipo e da natureza do meio. Seja líquido ou sólido, agressivo, gerando espuma ou poeira, vaporizador, condutor ou não condutor, com tamanho de grão pequeno ou grande: Fatores como esses são irrelevantes. Além disso, nem tremonhas, nem estacas cônicas, pontes, aglomerações ou mesmo agitadores afetam o resultado da medição.

A medição de nível gravimétrico também é demandada em aplicações críticas de temperatura e onde alta durabilidade e robustez são necessárias, como na indústria siderúrgica.

O que são células de carga de ponto único na tecnologia de pesagem?

As células de carga de ponto único são, de longe, as células de carga mais comumente usadas, com um amplo portfólio de aplicações possíveis. Eles também são referidos como células de carga de plataforma e são particularmente adequadas para uso em balanças e equipamentos de pesagem em que a determinação de peso não é previsivelmente centrada.

Sua instalação e uso são comprovadamente muito simples: como pode ser visto nas balanças de banheiro do dia a dia, elas são insensíveis à carga lateral e de canto. Áreas típicas de aplicação são no setor de logística, na construção de máquinas ou na indústria de embalagens.

Para que servem as barras de dobra e isolamento na tecnologia de pesagem?

Vigas de flexão e isolamento são frequentemente usadas para determinar o peso de embarcações de pequeno e médio porte. Nessas medições, alta precisão, alta proteção contra entrada, robustez e baixo custo desempenham um papel importante.

O feixe de flexão é fixado usando dois orifícios de montagem no lado do Transdutor com a saída do cabo. No lado oposto, a força é aplicada perpendicularmente à unidade de medição, centricamente e sem qualquer força de isolamento. Uma vez que é fabricado completamente a partir de aço inoxidável, a operação livre de problemas é possível, mesmo sob condições ambientais desfavoráveis.

Em quais setores a tecnologia de pesagem é mais utilizada?

A tecnologia de pesagem WIKA é usada em uma ampla variedade de indústrias e aplicações. Os exemplos a seguir ilustram essa diversidade:

Engenharia médica:

  • Nossos produtos, por exemplo, ajudam a monitorar o peso de recém-nascidos em incubadoras.
  • Em balanças de mistura de sangue, as células de carga são usadas para o volume exato de doações de sangue

Tecnologia agrícola:

  • Os níveis de meios agressivos, como em silos, podem ser medidos com precisão pela nossa tecnologia de pesagem.
  • Na engenharia agrícola, por exemplo, é possível a pesagem exata dos rendimentos da colheita em uma colheitadeira.

Construção de máquinas:

  • Nossas células de carga são usadas, por exemplo, em dispositivos de vedação térmica.
  • As células de carga da plataforma medem a força de contato ideal para o trilho de aquecimento.

Se as suas necessidades não se encontram no nosso portfólio existente, os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo individualmente e procurar uma solução adequada em conjunto.

Conte com nossos anos de experiência e nosso know-how!