WIKA Brasil

Calibração de instrumentos de medição: Temperatura

Tecnologia de calibração WIKA

Qualidade de produto, segurança operacional e custo benefício se relacionam diretamente ao registro exato das variáveis do processo. Para calibração de instrumentos de medição, na WIKA você encontrará uma ampla gama de instrumentos de calibração e nosso serviço de calibração:

Instrumentos de calibração de temperatura

Para a calibração dos seus instrumentos de medição entregamos a solução ideal para cada tarefa de medição. Por meio do diversificado portfólio de produtos WIKA – que vão desde instrumentos portáteis até instrumentos de alta precisão, desde instrumentos estacionários até instrumentos que fornecem temperatura – somos capazes de fornecer qualquer solução completa.

Com estes instrumentos, a calibração de instrumentos de medição para temperatura é possível na faixa de -200 … +1.300 °C / -328 ... +2.372 °F (faixa de controle -55 … +1.100 °C / -67 ... +2.012 °F).

Serviço de calibração de temperatura

A calibração de instrumentos de medição é realizada pela WIKA como prestadora de serviços independente para instrumentos de todos os fabricantes. E, aliás, dentro da nossa excelente oferta de serviços, também podemos consultar e treinar seus funcionários em todos os aspectos relacionados à calibração de instrumentos

Dependendo da temperatura e do procedimento, a calibração de instrumentos de medição em nossos laboratórios de calibração é possível na faixa de calibração de -196 … 1.200 °C (-320,8 ... +2.192 °F) com uma precisão de 1 mK … 1,5 K .

Verificação de instrumentos de medição de temperatura

Juntamente com a calibração de instrumentos de medição, com a WIKA você pode ter seus instrumentos de medição verificados de acordo com os regulamentos de calibração definidos pela autoridade de calibração competente.

FAQ

Qual é a diferença entre uma calibração e um ajuste?

Se um instrumento for calibrado e o desvio for muito grande e não estiver mais dentro das especificações do fabricante, o instrumento será reinicializado. Esse processo é conhecido como ajuste.