WIKA

Calibração de instrumentos de medição: Pressão

Tecnologia de medição WIKA

Calibre instrumentos de medição com a WIKA: De instrumentos de calibração a serviços de calibração, você encontrará a solução adequada conosco:

Instrumentos de calibração de pressão

Para que você possa calibrar seus instrumentos de medição, podemos fornecer a solução ideal para cada tarefa de medição com as marcas consagradas Mensor, DH-Budenberg e Desgranges & Huot Assim, a linha de produtos WIKA compreende um extenso programa em todas as classes de precisão, desde instrumentos manuais até padrões primários e com diferentes níveis de automação.

Com os instrumentos de calibração da WIKA, instrumentos de medição de -1 a 8.000 bar (-14,50 a 116.030,19 psi) podem ser calibrados com uma precisão de 0,25% FS a 0,0015% da leitura.

Serviço de calibração de pressão

Você não quer calibrar seus instrumentos de medição? Sem problemas. Nós da WIKA calibramos seus instrumentos de medição em nossos laboratórios de calibração credenciados DKD/DAkkS ou em suas instalações com nosso serviço móvel.

Para calibrar seus instrumentos de medição, como prestadores de serviços independentes, oferecemos nossos serviços para instrumentos de todos os fabricantes. E, aliás, dentro da nossa excelente oferta de serviços, também podemos treinar seus funcionários em todos os aspectos relacionados à calibração.

Calibramos seus instrumentos de medição de -1 a 8.000 bar (-14,50 a 116.030,19 psi) com uma precisão de 0,003 a 0,01% da leitura, dependendo da faixa de pressão.

Verificação de instrumentos de medição de pressão

Podemos calibrar instrumentos de medição ou verificá-los de acordo com os regulamentos de calibração definidos pela autoridade de calibração competente.

FAQ

O que é um padrão de trabalho?

Um padrão usado rotineiramente para calibrar ou testar medidas de materiais, instrumentos de medição ou materiais de referência.

  • Um padrão de trabalho é geralmente calibrado por meio de um padrão de referência.
  • Um padrão de trabalho normalmente utili ...
mais