Permanentemente confiável
Extensos ciclos de testes não apenas garantem resistência permanente e longa vida útil em todos os óleos e combustíveis comumente usados, incluindo petróleos brutos agressivos e biocombustíveis, mas também em águas correntes e estagnadas e em aplicações de tratamento de águas residuais. Graças aos cabos especiais recentemente desenvolvidos, aos componentes feitos de aço inoxidável de alta liga e à proteção opcional contra sobretensão contra raios, o sensor de pressão submersível é perfeitamente adequado para a medição de níveis de líquidos, também em áreas externas.
Medição precisa de nível e temperatura com HART® comunicação
Uma incerteza de medição de máx. 0,5 %, um desvio de longo prazo de 0,1 % e pequenos erros de temperatura fazem do LF-1 uma solução de medição confiável para o monitoramento de tanques de armazenamento e corpos d'água.
A saída de temperatura analógica adicional facilita a compensação de um erro de densidade induzido pela temperatura, especialmente em temperaturas de até -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]. O HART® integrado a comunicação pode ser utilizada para escalonar a faixa de medição e para parametrizar a unidade, sinal de erro, entre outros.
Eletrônica otimizada para operação com bateria
O moderno sistema eletrônico garante não apenas alta precisão a longo prazo, mas também garante uma vida útil muito longa da bateria graças à baixa fonte de alimentação, baixo consumo de corrente, tempo de resposta rápido e sinais de saída de baixa potência.
Segurança também em áreas perigosas
O sistema eletrônico intrinsecamente seguro opcional é autorizado de acordo com os padrões internacionais comuns e permite uma aplicação segura em todo o mundo em gases e vapores explosivos.