3-válvula manifold, modelos IV30 e IV31
A 3 válvula manifold consiste em duas válvulas de corte e uma válvula de compensação de pressão. As válvulas de corte separam o processo do instrumento de medição de pressão diferencial. A válvula de compensação de pressão permite a compensação entre o lado ⊕ e o lado ⊖ para evitar sobrepressão unilateral durante o comissionamento e operação.
5-válvula manifold, modelos IV50 e IV51
Comparado com a 3 válvula manifold, a 5 válvulas manifold está equipado com duas válvulas de ventilação adicionais. Uma válvula de ventilação por lado de pressão permite aos operadores a ventilação direcionada de um ou ambos os lados de pressão do arranjo de medição.
Através da ponta do fuso não rotativa, o desgaste dos elementos de vedação é reduzido. Isto resulta, especialmente com aberturas e fechos frequentes, num aumento notável na vida útil da válvula manifold.
Através do design à prova de explosão da válvula, a segurança de trabalho é melhorada, especialmente em aplicações com carga de alta pressão.
Como opção, a WIKA oferece a montagem profissional de válvulas e instrumentos de medição de pressão e também outros acessórios em uma solução pronta para instalação, também conhecida como hook-up. Para garantir o desempenho de todo o sistema, é realizado um teste de vazamento adicional na conexão.