Sensor de nível de radar industrial
Para aplicações industriais
Aplicações
- Adequado para meios líquidos, altamente viscosos e sólidos
- Particularmente adequado para medição contínua de nível de líquidos em recipientes e tanques
- Adequado para aplicações industriais e máquinas de trabalho móveis
Características especiais
- Desenvolvido para condições de operação extremas em máquinas de trabalhos móveis
- Sinal de medição contínuo e preciso
- Design compacto para fácil integração
- Também pode ser instalado fora de um recipiente (plástico)
- Função de ajuste para geometrias complexas de recipientes possível
Descrição
O sensor de nível de feixe livre ILT permite a medição de nível sem contato, mesmo através das paredes dos vasos plásticos.
O radar de onda livre para medição de nível emite ondas eletromagnéticas que são refletidas pela superfície do material a ser medido. Os sinais refletidos são recebidos e analisados, fornecendo informações sobre o nível. Até dois pontos de comutação adicionais podem ser integrados para permitir mais saídas de comutação, por exemplo, para proteção contra transbordamento e/ou funcionamento a seco.
Graças ao seu design compacto e fácil manuseio, o sensor de radar modelo ILT é ideal para aplicações de medição em ambientes industriais e em máquinas de trabalho móveis.
Ele foi preparado para os requisitos das máquinas de trabalho móveis e oferece medições de alta precisão em temperaturas de -40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]. Graças à blindagem de metal, o sensor opera, sem interferências, com força de campo de até 100 V/m e permanece confiável mesmo com vibrações de até 40g e choques de até 100g. O modelo ILT é particularmente seguro em operação, mesmo em condições difíceis, como poeira, umidade e calor. O princípio de medição sem contato, combinado com seu design sem manutenção, garante um baixo custo total de propriedade.