O monobloco foi projetado especificamente para caber no pequeno espaço das instalações do painel de controle e da bateria da válvula.
Com suas dimensões muito compactas, o monobloco pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, proporcionando alta segurança contra sobrepressão em um amplo espectro de faixas de temperatura.
O design modular monobloco permite usar um arranjo de válvulas esfera e/ou válvulas agulha no mesmo corpo da válvula.
Para aplicações com meios líquidos ou sujos, válvulas esfera são recomendadas devido à fácil limpeza do furo interno direto.
O design da sede da válvula e as vedações redundantes do corpo da válvula garantem alta durabilidade e estanqueidade.
Caso a sede macia da válvula falhe, a sede metal com metal garantirá que a válvula ainda possa ser operada e colocada em uma posição segura. A estanqueidade é garantida para a ligação entre o processo e o instrumento de medição e para a atmosfera.
A usinagem superacabada das peças internas permite uma operação muito suave e precisa, mesmo em altas pressões e após longos períodos sem operação da válvula.
O acabamento superficial também minimiza a corrosão com meios agressivos e facilita a limpeza.