1. Produtos
  2. Medição de pressão
  3. Válvulas e dispositivos de proteção
Voltar para a visão geral
Modelo IBF1

Monobloco

Com conexão flangeada

Documentos selecionados
Data sheet AC 09.30 Instruções de operação

Aplicações

  • Indústria de petróleo e gás, indústrias químicas e petroquímicas, usinas de energia
  • Para meios agressivos gasosos e líquidos altamente viscosos ou cristalizantes, também em ambientes agressivos
  • Conexão direta de instrumentos de medição de pressão a tubulações flangeadas ou vasos sem válvulas de interface
  • Válvula de corte com função de ventilação como ponto de derivação para instrumentos
  • Para montagem em indicadores de nível ou instrumentos de pressão diferencial na medição de nível

Características especiais

  • O monobloco foi projetado para atender aos requisitos da indústria de processos, especialmente para aplicações de gás natural e meios agressivos. O design compacto integra uma válvula de corte para separar o processo do lado do instrumento.
  • Para aplicações com meios líquidos ou sujos, válvulas esfera são recomendadas devido à fácil limpeza do furo interno direto.
  • A caixa de peça única minimiza o número de pontos de vazamento e, assim, reduz o risco de fuga de mídia para o meio ambiente. O design da sede da válvula e as vedações redundantes

Descrição

O monobloco foi projetado para atender aos requisitos da indústria de processos, especialmente para aplicações de gás natural e meios agressivos. O design compacto integra uma válvula de corte para separar o processo do lado do instrumento.

Para aplicações com meios líquidos ou sujos, válvulas esfera são recomendadas devido à fácil limpeza do furo interno direto.

A caixa de peça única minimiza o número de pontos de vazamento e, assim, reduz o risco de fuga de mídia para o meio ambiente. O design da sede da válvula e as vedações redundantes

do corpo da válvula garantem alta durabilidade e estanqueidade. Caso a sede macia da válvula falhe, a sede metal com metal garantirá que a válvula ainda possa ser operada e colocada em uma posição segura. A estanqueidade é garantida para a ligação entre o processo e o instrumento de medição e para a atmosfera.

A usinagem superacabada das peças internas permite uma operação muito suave e precisa, mesmo em altas pressões e após longos períodos sem operação da válvula. O acabamento superficial ajuda a prevenir a corrosão com meios agressivos e facilita a limpeza.