As válvulas agulha de alta pressão modelo HPNV foram desenvolvidas para aplicações de alta pressão de 15.000 a 60.000 psi [1.034 a 4.136 bar]. A válvula é particularmente adequada para painéis de controle, onde o espaço é restrito, ou para bancadas de testes.
O eixo da válvula não giratório evita emperramento e arranhões, mesmo que a válvula raramente seja aberta ou apenas parcialmente fechada.
Com o design da válvula à prova de explosão, a segurança do trabalho é garantida, especialmente em aplicações com carga de alta pressão e ciclos de pressão frequentes.
A válvula pode ser totalmente aberta/fechada com apenas 5 voltas.
O risco de afrouxamento involuntário do capô é minimizado por um batente mecânico da alça. A rápida montagem e desmontagem do cabo é possível graças ao sistema autocentrante. O design da válvula e os materiais de vedação de alta qualidade garantem longos tempos de operação e alta estanqueidade.
Mediante solicitação, a WIKA oferece a montagem profissional de válvulas e instrumentos de medição de pressão e também outros acessórios em uma solução pronta para instalação, também conhecida como conexão de instrumentos. Para garantir o desempenho de todo o sistema, é realizado um teste de vazamento adicional na conexão do instrumento.