Os instrumentos de medição de temperatura, pressão e nível da WIKA são monitorados em todos os campos de geração de energia - desde usinas de grande escala (por exemplo, carvão, gás, nuclear, energia hidrelétrica), cogeração e usinas de geração de eletricidade em carga de pico (por exemplo, usinas de turbina a gás ) a sistemas descentralizados (centrais CHP, centrais eólicas, centrais de biogás). Ao mesmo tempo, a tecnologia de medição tem que atender a requisitos tão diversos quanto os seus campos de aplicação.
Há mais de 60 anos a WIKA tem sido parceira de engenharia de energia em todo o mundo. Mais de 500 representantes de vendas experientes fornecem aconselhamento técnico competente e suporte aos nossos clientes desde os estágios iniciais de construção em todo o mundo e 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
Com nossa maior linha de produtos padrão de instrumentos de medição de pressão, temperatura e nível, tecnologia de calibração altamente desenvolvida e um serviço exemplar orientado ao cliente, oferecemos aos nossos clientes uma solução adequada para cada tarefa de medição. Em estreita cooperação com a equipe de engenharia de aplicações de nossos parceiros de negócios, são desenvolvidos instrumentos especialmente configurados que podem atender com segurança às especificações rigorosas, mesmo sob condições extremas.
A tecnologia de medição de energia é um aspecto crítico na geração de energia moderna. À medida que a tecnologia avança e a procura por fontes de energia renováveis cresce, o registo preciso do consumo de energia torna-se cada vez mais importante. Os dispositivos de medição da WIKA fornecem dados de medição precisos sobre o consumo e armazenamento de energia. Dispositivos de medição de pressão, temperatura e nível, bem como elementos de fluxo primário da WIKA são usados em todas as áreas de geração de energia.
Dependendo do tipo e da finalidade da aplicação, os requisitos para a tecnologia de medição variam. Os instrumentos WIKA são usados em áreas perigosas, em ambientes agressivos e também em sistemas nucleares. Embora as grandes centrais elétricas exijam dispositivos robustos e duráveis, as centrais descentralizadas requerem dispositivos de medição precisos que possam detectar mudanças rápidas no consumo de energia. Os medidores de energia são uma ferramenta essencial para monitorar com precisão o consumo de energia e a eficiência da planta. A WIKA oferece uma ampla gama de produtos, como sensores de temperatura, selos diafragma ou sensores de nível, que são projetados especificamente para atender a esses requisitos rigorosos.
A aquisição e análise de dados de medição também desempenha um papel crucial na área de armazenamento de energia. Com o crescimento das fontes de energia renováveis, como a energia eólica e solar, a capacidade de armazenar o excesso de energia e libertá-la quando necessário está a tornar-se cada vez mais importante. Os dispositivos de medição da WIKA ajudam os operadores de sistemas de energia a monitorar com precisão o fluxo de energia.
Concluindo, é importante enfatizar que a medição precisa é crítica não apenas para a eficiência, mas também para a segurança dos sistemas de energia. Uma compreensão precisa do consumo de energia e da tensão em uma planta pode ajudar a identificar possíveis problemas. Com os produtos WIKA, os operadores de sistemas de energia podem ter certeza de que possuem as melhores ferramentas para manter suas instalações funcionando de forma segura e eficiente.
Engenharia, Aquisições e Construção é uma forma especializada de gerenciamento e contratação de projetos.
Projeto de engenharia inicial significa engenharia básica que é conduzida após a conclusão do projeto conceitual ou estudo de viabilidade.
FEED traz muitas vantagens:
Já nesta fase inicial do projeto conceitual, a WIKA lida com as ideias do cliente e oferece recursos, filosofias e soluções de medição para medições de pressão, temperatura, nível e vazão.
A WIKA atua no ramo de construção há mais de 25 anos. Juntamente com empresas internacionais de engenharia, realizamos grandes projetos em todo o mundo, sendo mais do que um simples fornecedor confiável de instrumentos de medição de alta qualidade: desenvolvemos - junto com você - produtos e soluções feitos sob medida para suas necessidades.
Durante todas as fases do projeto, a WIKA continua sendo seu parceiro competente: começando com o planejamento na engenharia básica e detalhada, passando pela realização e implementação do projeto, até o suporte pós-venda.
O alto nível de desempenho da WIKA baseia-se essencialmente em três fatores: Uma ampla e inovadora gama de produtos, serviços abrangentes e competentes e uma presença global confiável. Estamos felizes em ajudar no seu sucesso.