Monitor de densidade de gás híbrido
Com Modbus® ou sinal de saída analógico 4 ... 20 mA
Aplicações
- Equipamentos de alta e média tensão
- Monitoramento de densidade de gás em SF6 fechado compartimentos de gás
- Monitoramento remoto do SF6
- Acionamento de um alarme quando os valores-limite definidos forem atingidos
Características especiais
- Ideal para Smart Grid ou projetos de modernização
- Modbus® fornece valores medidos de pressão, temperatura e densidade de gás como sinal digital
- A versão 4 ... 20 mA fornece a pressão absoluta a 20 °C [68 °F] ou a densidade do gás em g/l como um sinal analógico para SF6 gás
- Projeto compacto com apenas uma conexão ao processo
- Adequado para gases alternativos
Descrição
A densidade de gás é um parâmetro fundamental para a operação das plantas de alta tensão. Se a densidade do gás necessária não está adequada, a operação segura da planta pode ser comprometida.
Os instrumentos de medição de densidade de gás WIKA proporcionam avisos de advertência confiáveis contra níveis baixos de gás nos sistemas, mesmo sob condições ambientais extremas. Se a densidade de gás cai devido a um vazamento, os contatos elétricos irão atuar. Adicionalmente ao monitor de densidade de gás tradicional, com o modelo GDM-100-T, estão incorporados sensores de alta precisão e componentes eletrônicos de análise.
Através a indicação local, a pressão baseada a 20 °C [68 °F] pode ser visualizada diretamente no instrumento. Com os contatos elétricos integrados, tarefas fáceis de comutação podem ser realizadas rapidamente e sem complicação. O 4 ... 20 mA ou Modbus® integrado sensores integrados ou acoplados ao instrumento permitem o monitoramento remoto da planta.
Os dados medidos de pressão, temperatura e densidade do gás são transmitidos usando o Modbus® padronizado Protocolo RTU. O modelo GDM-100-T também pode ser configurado para gases alternativos constituídos por N2, CF4, O2, CO2, 3M™, Novec™ 4710, He e Ar.
A versão analógica do GDM-100-T usa a tecnologia comprovada do sinal analógico de 4 ... 20 mA e produz a pressão absoluta a 20 °C [68 °F] ou a densidade do gás em g/l para SF6 gás como sinal analógico. O armazenamento de dados permite a realização de análises de tendências, de modo que o SF6 crítico as condições do gás podem ser previstas e corrigidas a tempo. É possível fazer a otimização da estratégia de manutenção baseada no tempo (TBM) para a baseada na condição (CBM), através do monitor de densidade de gás.
TBM = Manutenção baseada em tempo
CBM = Manutenção Baseada em Condição