1. Produtos
  2. SF6 produtos gasosos
  3. Monitores de densidade de gás
Voltar para a visão geral
Modelo GDM-100

Monitor de densidade de gás

Documentos selecionados
Data sheet SP 60.02 Data sheet AC 20.01 Instruções de operação

Aplicações

  • Instrumentos de média e alta tensão
  • Monitoramento da densidade de SF6 gás em tanques fechados
  • Acionamento de um alarme quando os valores-limite definidos forem atingidos

Características especiais

  • Display no local com contato de comutação
  • Com compensação de temperatura e hermeticamente selado, portanto, sem influência de flutuações de temperatura, diferenças de nível e flutuações de pressão atmosférica
  • Compensação possível para misturas de gases
  • Verificação funcional ou recalibração possível sem desmontagem, de acordo com o regulamento da UE no. 517/2014 sobre gases fluorados com efeito de estufa
  • A conexão de teste é soldada para evitar vazamento

Descrição

Os instrumentos de medição de densidade de gás WIKA proporcionam avisos de advertência confiáveis contra níveis baixos de gás nos sistemas, mesmo sob condições ambientais extremas. Os contatos elétricos avisam o operador da planta quando a densidade do gás cai abaixo dos níveis definidos devido a vazamento.

Através a indicação local, a pressão baseada a 20 °C [68 °F] pode ser visualizada diretamente no instrumento.

No que diz respeito à segurança dos quadros de distribuição, proteção de ativos e proteção ambiental, é comum realizar verificações funcionais regularmente. O artigo 5 do regulamento da UE no. 517/2014 sobre gases fluorados com efeito de estufa, prevê a verificação do sistema de detecção de vazamentos pelo menos a cada 6 anos se contiver > 22 kg SF6 gás e a planta foi comissionada após 1º de janeiro de 2017.

Com a ajuda da válvula de calibração firmemente soldada, o monitor de densidade de gás pode ser desligado do processo e recalibrado sem a necessidade de desmontá-lo. Isto não só reduz o tempo de manutenção, mas também minimiza os riscos de SF6 emissões de gases e possíveis vazamentos durante o recomissionamento.

Ao conectar um instrumento de recalibração (por exemplo, modelo ACS-10 ou modelo BCS-10) à válvula de recalibração, o monitor de densidade de gás é automaticamente desconectado do compartimento de gás e uma recalibração pode ser realizada. Após o processo de recalibração, o instrumento de recalibração pode então ser desconectado da válvula de recalibração e a conexão ao compartimento de gás é restabelecida automaticamente.

A válvula de recalibração também está disponível como solução de retrofit para monitores de densidade de gases já instalados em campo, como modelo GLTC-CV, e pode ser montada entre o compartimento de gás e o monitor de densidade de gases.