A densidade do gás é um parâmetro operacional crucial para painéis de média tensão. Se a densidade do gás necessária não está adequada, a operação segura da planta pode ser comprometida.
Os instrumentos de medição de densidade de gás WIKA proporcionam avisos de advertência confiáveis contra níveis baixos de gás nos sistemas, mesmo sob condições ambientais extremas. Os contatos elétricos avisam o operador da planta quando a densidade do gás cai abaixo dos níveis definidos devido a vazamento.
Numerosas áreas de aplicação
O monitor de densidade de gás WIKA é hermeticamente selado e com compensação de temperatura. As flutuações dos valores medidos e os alarmes errados causados por alterações na temperatura ambiente ou na pressão atmosférica são, portanto, evitados.
Através do display no local, a pressão pode ser lida diretamente no instrumento com referência a 20 °C [68 °F]. Com os contatos elétricos integrados, tarefas fáceis de comutação podem ser realizadas rapidamente e sem complicação.