Monitoramento permanente
Para evitar falhas no sistema em quadros e interrupções na rede, o monitoramento permanente da densidade do gás é essencial.
O modelo GD-20 calcula a densidade atual do gás a partir da pressão e temperatura usando uma equação virial complexa no poderoso microprocessador do sensor de densidade do gás. As alterações de pressão resultantes de efeitos térmicos serão compensadas por isso e não afetarão o valor de saída.
Modbus® fieldbus
A interface RS-485 se comunica usando o Modbus® RTU protocolo. Os parâmetros de saída do instrumento e suas unidades podem ser configurados e lidos de acordo com os requisitos. O modelo GD-20 pode ser configurado livremente na fábrica para qualquer mistura de gás definida consistindo de SF6, N2, CF4, O2, CO2, 3M™ Novec™ 4710, He e Ar.
O cálculo baseia-se no método de pressão parcial dos componentes individuais do gás.
Estabilidade do sinal
Devido à sua alta estabilidade a longo prazo, o sensor não necessita de manutenção e não requer recalibração. Devido à costura de solda hermeticamente selada e ao design da célula de medição sem elementos de vedação, a vedação permanente da célula de medição é garantida.
O sensor de densidade de gás também está disponível com sinal de saída analógico (4 ... 20 mA) para saída da pressão compensada (p a 20 °C [68 °F]).