- Sonda de nível para óleos e combustíveis
Modelo LF-1
LM 40.04
- Electronic pressure switch with display for sanitary applications
Modelo PSA-31
PE 81.85
- Digital temperature transmitter, universally programmable, head and rail mounting
Modelo T12
TE 12.03
- Termômetro bimetálico, série industrial
Modelo 53
TM 53.01
- Digital limit switch
Modelo EGS80
AC 50.01
- Transmissor, para densidade de gás, temperatura e pressão de gás SF6
Modelo GDT-20
SP 60.09
- Densímetro
Modelo GDS-MV
SP 60.32
- Precision thermometer
Modelo CTR2000
CT 60.10
- Sensor para duto de ventilação, para umidade relativa e temperatura
Modelo A2G-70
TE 62.91
- Termostato miniatura, caixa do pressostato em aço inoxidável
Modelo TXS
TV 31.70
- Termômetro bimetálico, versão de processo conforme ASME B40.200
Modelo TG53
TM 53.02
- Ventilation duct sensor for CO2 and temperature
Modelo A2G-85
SP 69.07
- Bimetal thermometer with Pt100 electrical output signal, stainless steel version
Modelo 54_twintemp
TV 15.01
- Diaphragm seal pressure system in PFA or PTFE with pressure gauge
Modelo Hydra-Gauge
SP 99.20
- Intrinsically safe pressure transmitter For applications in hazardous areas
Modelos IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.50
- Termorresistência, para aplicações sanitárias, sensor substituível
Modelo TR22-A
TE 60.22
- Painel de controle com sensor integrado de ambiente
Modelo A2G-200
SP 69.12
- Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal With threaded connection, welded design
Modelo DSS34M
DS 95.15
- Bourdon tube pressure gauge, stainless steel, high pressure, safety version, NS 160
Modelos 222.30, 223.30
PM 02.09
- Digital indicator with multi-function input, for panel mounting
Modelo DI32-1
AC 80.13
- Indoor/outdoor resistance thermometer
Modelo TR60
TE 60.60
- Compact temperature switch, for the process industry
Modelo TCS
TV 31.64
- Sensor multiponto flexível, Flex-R®
Modelo TC96-R
TE 70.10
- Sistema de desidratação de gás, para equipamentos com preenchimento de gás SF₆ durante a operação
Modelo GAD-2000
SP 63.14
- Unidade portátil para transferência de SF6
Modelo GTU-10
SP 63.07
- Termopar com cabo
Modelo TC40
TE 65.40
- Pressure transmitters for low pressures and differential pressures
Modelo DP-10
PE 81.06
- Manômetro com tubo bourdon, para montagem em painel
Modelo PG23CP
PM 02.24
- Termômetro multifunção de precisão
Modelo CTR3000
CT 60.15
- Elemento de medição para termorresistência
Modelo TR12-A
TE 60.16
- Bourdon Tube Pressure Gauge, For Clean Dry Air Applications
Modelo 131.15
PM 01.07
- Manômetro diferencial, liga de cobre e versão em aço inoxidável
Modelos 712.15.100, 732.15.100
PM 07.29
- Cable resistance thermometer for shipbuilding industry with bayonet coupling
Modelo TR195
TE 69.10
- Manômetro de tubo Bourdon, liga de cobre, série para montagem em painel
Modelos 111.16, 111.26
PM 01.10
- Medidor de profundidade de mergulho
Modelo 616.06.050
PM 06.13
- Sensor de pressão para aplicações de alta pressão até 15.000 bar
Modelo HP-2
PE 81.53
- Leak tight connection, protecting cap
Modelo GLTC30
SP 61.04
- Manômetro absoluto, aço inoxidável, alta proteção contra sobrepressão
Modelos 532.52, 532.53, 532.54
PM 05.02
- Transmissor de vazão de ar para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-25
SP 69.04
- Gas recovery bag
Modelo GA45
SP 62.08
- Manômetro tubo Bourdon com sinal de saída elétrico, caixa de aço inoxidável, DN 50 e 63
Modelo PGT21
PV 11.03
- Manômetro com diafragma, ferro fundido cinzento
Modelos 422.12, 423.12
PM 04.02
- Transdutor de pressão OEM com alta exatidão
Modelos TIS-20, TIS-21
PE 81.68
- Gas density monitor with calibration valve for recalibration
Modelo GDM-100-CV
SP 60.24
- Termopar multipontos miniatura
Modelo TC96-M
TE 70.14
- Manômetro capsular, liga de cobre ou aço inoxidável
Modelos 612.34, 632.34, 633.34
PM 06.07
- Selo diafragma com conexão flangeada, com diafragma interno, construção rosqueada, versão para alta pressão
Modelo 990.16
DS 99.08
- Transmissor de nível magnetorestritivo
Modelo FLM-CA
LM 20.04
- Sensores de temperatura com cabo
Modelo TF45
TE 67.15
- Sensor de pressão diferencial para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-50
PE 88.02
- Transmissor de velocidade de ar
Modelo A2G-20
SP 69.06
- Termômetro portátil, versão industrial
Modelos CTH6300, CTH63I0
CT 51.05
- Bourdon tube pressure gauge, UHP, stainless steel series, NS 2''
Modelo 230.15
PM 02.20
- High-speed pressure sensor
Modelo CPT6140
CT 25.11
- Bimetal temperature switch for switching voltages up to 48 V
Modelo TFS35
TV 35.01
- Sensor de medição para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-FM
SP 69.10
- Termômetro de resistência de platina padrão (SPRT)
Modelo CTP5000
CT 61.25
- Chave de nível OEM
Modelo RLS-8000
LM 50.12
- Pressostato, versão resistente, TPST
Modelo PSM-530
PV 35.02
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit elektronischem Ausgangssignal
Modelo Hydra-Sensor
SP 99.21
- Conjunto de teste para talha de corrente, teste da embreagem de fricção até 3.500 kg
Modelo FRKPS
FO 51.69
- Emission monitor for SF6 gas and oxygen
Modelo GA38
SP 62.15
- Bimetal thermomanometer for pressure and temperature measurement, NS 63 [2 ½"] and NS 80 [3"]
Modelos 100.0x, 100.1x
PM 01.23
- Expansion thermometer with microswitch, stainless steel version
Modelo 70-8xx
TV 28.01
- Indicador de campo, comunicação HART®
Modelos DIH50, DIH52
AC 80.10
- Manômetro absoluto com sinal de saída elétrico, para a indústria de processo, DN 100 e 160
Modelos APGT43.100, APGT43.160
PV 15.02
- Gas Filling Unit, Full-Size Indoor
Modelo GFU25
SP 63.06
- Manômetro diferencial, com indicação integrada de pressão de operação (DELTA-plus)
Modelo DPG40
PM 07.20
- Expansion thermometer, stainless steel version
Modelo 70
TM 81.01
- Transmissor de pressão de alta qualidade para aplicações industriais gerais
Modelo S-20
PE 81.61
- Manômetro conforme EN 837-1 montado com selo diafragma, com conexão ao processo conforme padrão Svensk SS 1145, para indústria alimentícia
Modelo DSS19F
DS 95.21
- Differential pressure gauge with micro switches, with integrated working pressure indication (DELTA-comb)
Modelo DPGS40
PV 27.20
- Diaphragm monitoring system with threaded connection, for the chemical and petrochemical industries
Modelo DMS34
DS 95.18
- Pressostato absoluto, à prova de explosão Ex d
Modelos APA, APA10
PV 35.48
- Unidade de programação para transmissores de temperatura e termorresistências
Modelo PU-548
AC 80.18
- Temperature controller with digital indicator, panel design
Modelo SC58
AC 85.24
- Thermocouple for flue gas temperature measurements with protection tube model TW81
Modelo TC81
TE 65.81
- Bourdon tube pressure gauge with switch contacts, stainless steel case, NS 100 and 160
Modelos PGS21.100, PGS21.160
PV 22.01
- SF6 gas IR-Leak HS
Modelo GA18
SP 62.09
- Differential pressure gauge with Bourdon tube, parallel entry, measuring system stainless steel, NS 80, 100
Modelos 732.18, 733.18
PM 07.03
- Magnetic display for bypass level indicators
Modelo BMD
- Termorresistência para gases de combustão com tubo de proteção
Modelo TR81
TE 60.81
- Calibrador de temperature tipo multifunção
Modelo CTM9100-150
CT 41.40
- Resistance thermometer for an additional thermowell
Modelo TR10-E
TE 60.05
- Measuring insert for high-temperature thermocouple
Modelo TC85
TE 66.85
- Instrument mounting bracket
Modelo 910.16
AC 09.07
- Expansion thermometer
Modelo IFC
TM 80.01
- Manômetro com tubo bourdon Série em aço inoxidável, DN 114 (4 ½")
Modelos 232.50, 233.50
SP 80.01
- Manômetro com diafragma, série em aço inoxidável, DN 114 (4 ½")
Modelos 432.50, 433.50
SP 80.03
- Pressure Gauge with mounted Diaphragm Seal
Modelo 232.35
SP 99.25
- OEM compact pressure switch, basic version
Modelo PSM06
PV 34.86
- Pressure switch electronic, sterile process technology
Modelo PSA-21
PE 81.84
- Controlador pneumático de alta pressão
Modelo CPC7000
CT 27.63
- Differential pressure balance
Modelo CPB5000DP
CT 31.52
- Acessórios para selos diafragma, bloco solda e adaptador sela
Modelos 910.19, 910.20, 910.23
AC 91.01
- Maleta de calibração
Modelo CPH7600
CT 17.01
- Diaphragm monitoring system with flange connection, for the chemical and petrochemical industries
Modelo DMS27
DS 95.23
- Pressure balance, differential pressure version
Modelo CPB5600DP
CT 31.56
- Termopar para montagem em poço termométrico, à prova de explosão (Ex d)
Modelo TC10-L
TE 65.12
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 500 kN
Modelo F1136
FO 52.27
- Conjunto de serviço (pneumático)
Modelo CPG-KITP
CT 93.01
- Termorresistência padrão
Modelos CTP2000, CTP9000
CT 61.10
- Threaded thermocouple, miniature design
Modelo TC10-D
TE 65.04
- Analysis instrument for determining the concentration of SF6 gas
Modelo GA50
SP 62.10
- Differential pressure gauge with output signal, with integrated working pressure indication (DELTA-trans)
Modelo DPGT40
PV 17.19
- Pressure transmitter for shipbuilding industry, intrinsically safe (ATEX, FM, CSA)
Modelos IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.52
- Sensor de pressã, para gases médicos
Modelo MG-1
PE 81.44
- Wire rope force transducer up to 40 t
Modelo F9204
FO 51.25
- Precision pressure transmitter
Modelos P-10, P-11
PE 81.32
- Sensor de pressão OEM, para hidráulica móvel, modelo MH-3
Modelo MH-3-HY
PE 81.59
- Válvula esfera, versão de processo e instrumento
Modelo BV
AC 09.28
- Transmissor de processo com célula de medição metálica soldada
Modelos IPT-20, IPT-21
PE 86.06
- Maleta de calibração
Modelo CPH7650
CT 17.02
- Manômetro capsular, liga de cobre, caixa de plástico, DN 50 e 63
Modelo 611.13
PM 06.12
- Pressostato compacto OEM, projeto miniatura
Modelo PSM04
PV 34.84
- Transmissor Digital de Temperatura PROFIBUS PA, Montagem em Cabeçote
Modelo T42.10
TE 42.01
- Sifões e tubos de conexão para manômetros
Modelo 910.15
AC 09.06
- Flush diaphragm pressure gauge, stainless steel, for sanitary applications
Modelo 432.55
PM 04.09
- Termômetro à expansão de gás, alta resistência contra vibração, série em aço inoxidável
Modelo 75
TM 75.01
- Gas-actuated combi-thermometer with Pt100 electrical output signal, stainless steel version
Modelo 76
TV 17.01
- Gas-actuated thermometer with electrical output signal, stainless steel, highly vibration resistant with thermocouple type K
Modelo 75-8xx
TV 17.02
- Chave de nível para aplicações industriais, sinais de saída PNP ou NPN
Modelo GLS-1000
LM 50.10
- Ring force transducer, flat version up to 100 kN
Modelo F6212
FO 51.27
- Thermowells Fabricated, with Flange
Modelo SW500F
TM 90.35
- Resistance Thermometer with Spring-Loaded Probe Tip
Modelo TR217
TE 60.22
- Dry well temperature calibrator
Modelo CTD9100-375
CT 41.32
- Flame rod for pilot light detection
Modelo GFR-3
SP 05.17
- Magnetic quick connector
Modelo magWIK
AC 80.15
- Termostato eletrônico com indicação
Modelo TSD-30
TE 67.03
- Compression force transducer, miniature design up to 225 kN
Modelo F1226
FO 51.41
- Monobloco, com conexão rosqueada
Modelos IBM2, IBM3
AC 09.24
- Chave de nível para a indústria de processo, montagem lateral com câmara externa
Modelo ELS
LM 30.03
- Differential pressure switch, DELTA-switch
Modelo DPS40
PV 27.21
- Indicador da densidade de gás (GDI)
Modelos GDI 233.52.100, GDI-100
SP 60.03
- Bomba hidráulica manual
Modelos CPP700-H, CPP1000-H
CT 91.07
- Safety electronics, PLe per DIN EN ISO 13849-1
Modelo ELMS1
AC 50.06
- Digital temperature transmitter with HART® protocol
Modelos T32.30, T32.10
TE 32.03
- Expansion thermometer, safety temperature controller
Modelo SW15
TV 28.04
- Gas Density Monitor with gas filling
Modelo GDM 233.52.100
SP 60.02
- Intrinsically safe pressure transmitter for applications in hazardous environments
Modelo IS-11
PE 81.22
- SF6 gas filling unit, compact size
Modelo GFU10
SP 63.01
- Resistance thermometers with thread for shipbuilding industry
Modelos TR291, TR292
TE 69.20
- Intrinsically safe hand-held pressure calibrator
Modelo CPH65I0
CT 14.51
- Differential pressure switch
Modelo 851.02.100
PV 27.17
- Balança de pressão Versão para alta pressão
Modelo CPB3800HP
CT 31.07
- Pressostato compacto OEM, projeto miniatura, design em latão
Modelo PSM05
PV 34.85
- Differential pressure gauge Eco
Modelo A2G-05
PM 07.42
- Bourdon tube pressure gauge, test gauge series, class 0.6, NS 250
Modelos 311.11, 331.11
PM 03.02
- Analysis instrument for determining the gas humidity in SF6 gas, based on polymer sensor technology
Modelo GA20
SP 62.03
- Hydraulic compression force transducer, closing force test instrument up to 36 kN
Modelo F1101
FO 52.14
- Wire rope force transducer with integrated amplifier up to 30 t
Modelos F9304, F93C4
FO 54.14
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 33, 3-jaw clamping force test instrument up to 1,000 kN
Modelo F1122
FO 52.26
- Calibrador de temperatura tipo bloco seco
Modelo CTD4000
CT 41.10
- Digital indicator for panel mounting
Modelo DI10
AC 80.06
- Expansion thermometer with electrical output signal, stainless steel version, with/without remote capillary
Modelo TGT70
TV 18.01
- Termômetro digital, alimentação interna por bateria
Modelo TR75
TE 60.75
- Float sensor with reed chain
Modelos RLT-3000, RLT-1000, RLT-2000
- Cooling Tower, Capillary Extension
Modelo 910.24
AC 91.04
- HYDRA Digital Indicator with Switch Points
Modelo HYDRA-Indicator
SP 99.23
- Pressure transmitter for high pressure applications
Modelo SH-1
PE 81.38
- Temperature Controller for Panel Mounting, PID Controller, Dimensions 48 x 48 mm
Modelo CS3S
AC 85.01
- Precision loop calibrator
Modelo CEP1000
CT 81.01
- AC resistance thermometry bridge
Modelo CTR6500
CT 60.40
- Sensor de temperatura com rosca (OEM), com conector plug
Modelo TF35
TE 67.10
- Bourdon tube pressure gauge, back mount, with VdS approval
Modelo 111.12.040
SP 01.23
- Pressure switch with display
Modelo PSD-10
PE 81.13
- Termopar multiponto, barra em T
Modelo TC94
TE 70.13
- Bimetal-Thermometer, Excentric
Modelo 45
TM 45.02
- Analysis instrument for determining the gas humidity in SF6 gas, based on the chilled mirror technology
Modelo GA40
SP 62.07
- Conexões com dimensão nominal DN 6
Modelo GCx-06
SP 61.12
- Gas Leak Tight Connection, Valves
Modelo GLTC10 valves
SP 61.02
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and Pt100 temperature signal
Modelo GD10-FT
SP 60.13
- Protection tube, version per EN 50446
Modelo TW81
TW 95.81
- Hand-held de temperatura
Modelo CTH7000
CT 55.50
- Elemento de medição para termopar de processo
Modelo TC12-A
TE 65.16
- Bourdon tube pressure gauge, industrial series, NS 80
Modelos 112.28, 132.28
PM 01.28
- Primary-standard differential pressure balance
Modelo CPB6000DP
CT 32.02
- Chave de nível para aplicações industriais, versão de plástico
Modelo RLS-2000
LM 50.04
- Chave de nível para aplicações industriais, intrinsicamente seguro Ex i
Modelo RLS-4000
LM 50.07
- Detector de vazamento
Modelo GPD-1000
SP 62.18
- Manômetro de teste, liga de cobre ou aço inoxidável, para faixas de baixa pressão até 600 mbar, classe 0,6, DN 160
Modelos 610.20, 630.20
PM 06.09
- Gas-actuated thermometer with switch contacts, stainless steel version
Modelo 73-8xx
TV 27.01
- Thermowells Solid Machined, Screwed Connection
Modelo SD600G
TM 90.20
- PID controller, for panel mounting, with auto-tuning
Modelo CF1M
AC 85.20
- Ultra High Purity pressure switch
Modelo WUS-10
PE 87.04
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Modelo SW400F
TM 90.50
- Thread Mounted Resistance Thermometers TR211, TR212
Modelo TR211
TE 60.17
- Termorresistência com cabeçote, com poço de proteção, design de tubo
Modelo TR11-C
TE 60.14
- Barstock valve for pressure gauges, stainless steel version
Modelo 910.81
AC 09.18
- Absolute pressure gauge, with Bourdon tube or capsule element, standard series, NS 80
Modelo 516.11
PM 05.01
- Analogue temperature transmitter, configurable measuring ranges, for Pt100 sensors, head and rail mounting version
Modelo T19
TE 19.03
- Calibrador infravermelho
Modelo CTI5000
CT 41.42
- Thermocouple with spring-loaded tip
Modelo TC55
TE 65.55
- Capsule pressure gauge, copper alloy, plastic case
Modelo 611.16
PM 06.08
- Válvula de verificação
Modelo CV
AC 09.29
- Cable Resistance Thermometer, with Bayonet-Type Connection
Modelo TR165
TE 60.06
- Indoor and outdoor resistance thermometer for shipbuilding industry
Modelo TR890
TE 69.35
- Differential pressure transmitter with diaphragm
Modelo 891.34.1884
PE 81.72
- Hand-held pressure calibrator with integrated pump
Modelo CPH6600
CT 16.01
- Gas Leak Tight Connection (Medium Voltage), Valves, Couplings
Modelos GLTC10, GLTC20 MV
SP 61.01
- Chave de nível tipo óptico para a indústria de construção naval
Modelo OLS-5200
LM 31.06
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 480 kN
Modelo F1135
FO 52.15
- Miniature compression load cell from 1 kN
Modelo F1224
FO 51.12
- Multicalibrador portátil
Modelo Pascal 100
CT 18.01
- Bourdon tube pressure gauge with USB interface, plastic case
Modelo PGT10 USB
PV 11.07
- Installation kit for load cell, for rated forces from 5 kg to 500 kg
Modelo AZK03
AC 50.12
- Resistance thermometer with spring-loaded tip
Modelo TR55
TE 60.55
- Termorresistência, para montagem em poço termométrico, à prova de explosão (Ex d)
Modelo TR10-L
TE 60.12
- Thermomanometer for pressure and temperature measurement
Modelo MFT
PM 01.20
- Manômetro absoluto com contatos elétricos, para a indústria de processo, DN 100 e 160
Modelo 532.53+8xx
PV 25.02
- Transmissor de altíssima pureza com display integrado e contatos elétricos opcionais
Modelos WUD-20, WUD-25, WUD-26
PE 87.08
- Pressure gauge in-line filters
Modelo 910.22
AC 09.10
- Poços de Proteção Usinado de barra, Tipo solda
Modelo SD400S
TM 90.60
- Pressure transmitter, intrinsically safe (ATEX)
Modelos IS-10, IS-11
PE 81.22
- Resistance Thermometers, Flameproof Enclosure
Modelo TRD20
TE 60.60
- Usinado de barra, roscado com chave fresada para fixação
Modelo SI740G
TW 90.26
- Termômetro de Resistência
Modelo TR200
TE 60.10
- Multicalibrador portátil
Modelo CEP6000
CT 83.01
- Bourdon tube pressure gauge, industrial series, measuring system Cu-alloy, NS 250
Modelos 211.11, 231.11
PM 02.17
- Compact differential pressure switch
Modelos DC, DCC
PV 35.40
- Multicalibrador
Modelo CED7000
CT 85.51
- Compression force transducer, standard version up to 100 kN
Modelo F1821
FO 51.59
- Bourdon tube pressure gauge with output signal, standard version, cable outlet
Modelo PGT02
PV 11.02
- Manômetro diferencial com pressostato para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-90
PV 27.40
- Load cell up to 650 kg
Modelo F4812
FO 53.11
- Calibration bath
Modelos CTB9220, CTB9430
CT 46.10
- Pressure sensor module up to 25 bar gauge and absolute
Modelo MPR-1
PE 81.64
- Transmissor digital de temperatura com protocolo HART®, versões para montagem em cabeçote e trilho
Modelo T32.xS
TE 32.04
- Thermocouples Measuring Insert
Modelo TC002
TE 65.01
- Thermowells Fabricated, with Flange
Modelo SD300F
TM 90.30
- Electronic pressure switch
Modelo PS-20
PE 81.28
- Resistance Thermometers for Flat Surfaces/for Pipe Surfaces
Modelo TR602
TE 60.35
- Usinado de barra, com Flange Partes molhadas construídas de materiais exóticos
Modelo SI450F
TW 90.80
- Thermocouple, Model TC602 for Flat Surfaces, Model TC603 for Pipe Surfaces
Modelo TC602
TE 65.35
- Reed sensor for bypass level indicators
Modelo BLR
- Bourdon tube caisson pressure gauge, room pressure gauge, stainless steel version
Modelo 232.01
SP 02.20
- Electrical thermometer for shipbuilding industry with tapered thermowell
Modelos TR293, TC293
TE 69.25
- Gas density indicator, with gas filling
Modelo GDI 233.52.100
SP 60.03
- Miniature compression force transducer from 10 N
Modelo F1222
FO 51.11
- Pressure transmitter with plastic case
Modelo PGT03
SP 11.04
- Densímetro com saída MODBUS®
Modelo GDM-100-TI-D
SP 60.23
- Válvula Monoflange,versão para processo e instrumento
Modelo IVM
AC 09.17
- Termômetro à expansão, controlador de temperatura para gás de exaustão
Modelo STW15
TV 28.05
- Tension/compression load cell, S-type up to 50 kN
Modelo F2211
FO 51.15
- Brake pressure test instrument, copper alloy, single and dual pressure gauge
Modelos PG21BP-1, PG21BP-2
PM 02.18
- Termômetro bimetálico Para tecnologia de aquecimento, versões especiais
Modelo A46
TM 46.02
- Compression force transducer up to 1,000 kN
Modelo F1211
FO 51.10
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 120 kN
Modelo F1119
FO 52.10
- Sensor analógico de temperatura para duto de ventilação
Modelo A2G-61
TM 48.02
- Elemento de medição, para termopar
Modelo TC10-A
TE 65.01
- Bayonet thermocouple
Modelo TC53
TE 65.53
- Bayonet resistance thermometer
Modelo TR53
TE 60.53
- Manômetro com tubo bourdon e contatos elétricos Para a indústria de processo, DN 63
Modelo PGS23.063
PV 22.03
- Termopar tipo elemento de medição para termopares à prova de explosão (TC10-L)
Modelo TC10-K
TE 65.11
- Manômetro diferencial, com pistão magnético, com pistão magnético e diafragma separador
Modelos 700.01, 700.02
PM 07.14
- Sensor de nível para aplicações industriais, versão de plástico
Modelo RLT-2000
LM 50.01
- Manômetro com diafragma faceado ao processo, Para aplicações sanitárias, DN 100, com elemento de monitoramento de diafragma integrado
Modelo PG43SA-D
PM 04.17
- Termorresistência para superfície de tubo, com abraçadeira, construção compacta
Modelo TR57-M
TE 60.57
- Compression force transducer up to 2,200 kN
Modelo F1227
FO 51.62
- Transmissor de temperatura compacto (OEM)
Modelo TFT35
TE 67.18
- Analogue cable amplifier, for strain gauge resistance thermometry bridges
Modelo EZE09
AC 50.03
- Ultra high purity attachable indicator with LED
Modelo WUR-1
PE 87.20
- Electronic temperature switch with display
Modelo TR70
TE 67.02
- Resistance Thermometer for air ducts
Modelo TR820
TE 60.50
- Differential Pressure Gauge
Modelo 712.20
PM 07.10
- Soldado de tubo, com Flange
Modelo SD250F
TW 90.40
- Pressure transmitter with field case
Modelo F-10
PE 81.11
- Termômetros de Resistência Modelo Compacto
Modelos TR221, TR223
TE 60.18
- Interruptor térmico para tensões de chaveamento até 250 V
Modelo TFS135
TV 35.02
- Solid Machined, with Flange in Full Penetration Welded Construction
Modelo SI410F
TW 90.70
- Termopares Modelo reto com inserto de medição substituível
Modelo TC501
TE 65.30
- Bourdon tube pressure gauge with electrical output signal, stainless steel, safety version, for ultrapure gas applications
Modelo PGT23.063UHP
PV 12.05
- Pressure transmitter for air compressors
Modelo C-2
PE 81.47
- Multiplexer for emission monitor
Modelo GA33
SP 62.16
- Pressure gauge with digital indicator for tyre pressure apparatus
Modelo PGD14
SP 21.02
- Transmissor de temperatura fieldbus, FOUNDATION™ Fieldbus e PROFIBUS® PA
Modelo T53
TE 53.01
- Bourdon tube pressure gauge, for tyre pressure apparatus
Modelo 111.14
PM 01.21
- Analysis instrument for determining the concentration of SO2 in SF6 gas
Modelo GA25
SP 62.04
- Bimetal thermometer for heating technology, standard version Upper
Modelo A43
TM 43.01
- Termômetro bimetálico com contatos elétricos, série em aço inoxidável
Modelo TGS55
TV 25.01
- Temperature controller with digital indicator, panel mounting series
Modelo SC64
AC 85.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval, NS 40 and NS 50
Modelo PGS21.050
SP 21.03
- Manômetro com tubo Bourdon, em aço inoxidável
Modelo
PM 21X.54
- Digital pressure balance
Modelo CPD8000
CT 32.04
- Mineral insulated cable for additional thermocouple
Modelo SensyMIC
MI-Kabel
- Duplex pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80, 100 and 130
Modelo PG21DPB
PM 02.16
- Unidades de calibração
Modelos CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M
CT 35.02
- Conexões com dimensão nominal DN 20
Modelo GCx-20
SP 61.14
- Pressostato, alta capacidade de ajuste do contato diferencial, para a indústria de processo, com invólucro robusto de alumínio
Modelo PSM-700
PV 35.05
- Sensor de pressão diferencial para ventilação e ar-condicionado, com contato e indicador digital
Modelo A2G-45
PE 88.01
- Chave de nível para aplicações industriais, com saída de temperatura
Modelo RLS-3000
LM 50.06
- Elemento de medição, para termorresistência
Modelo TR10-A
TE 60.01
- Cabeçote com indicador digital, versão padrão, versão intrinsecamente segura
Modelos DIH10, DIH10-Ex
AC 80.11
- Compression force transducer, standard version up to 300 kN
Modelo F1811
FO 51.56
- Protetor de sobrepressão, ajustável, latão ou aço inoxidável
Modelo 910.13
AC 09.04
- Transmissor de pressão para medições de precisão
Modelos P-30, P-31
PE 81.54
- Compression force transducer with bilateral spherical force introduction up to 50 t
Modelo F1861
FO 51.61
- Sensor de pressão com IO-Link, sinal de saída NPN ou PNP
Modelo A-1200
PE 81.90
- Sensor multiponto flexível, para montagem em tubo, com/sem sistema de purga
Modelos TR96-O, TC96-O
TE 70.11
- Insertion thermometer for refrigeration technology
Modelo TF43
TE 67.13
- Calibrador de temperatura tipo bloco seco
Modelo CTD9100-1100
CT 41.29
- Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch, stainless steel case, NS 50 and 63
Modelo PGS25
PV 21.04
- Transmissor de temperatura de campo, comunicação HART®
Modelos TIF50, TIF52
TE 62.01
- Termopar multiponto, miniatura
Modelo TC97
TE 70.12
- Indicador da densidade de gás (GDI)
Modelo GDI-063
SP 60.21
- Thermocouple for additional thermowell
Modelo TC10-E
TE 65.05
- Adjustable bayonet thermocouple for the plastics machinery industry
Modelo TC47-AB
TE 67.20
- Analogue amplifier, PCB or DIN-rail mounting
Modelo EZE10
AC 50.02
- SF6 gas filling unit, with optional on-cart weighing and optional vacuum pump
Modelos GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W
SP 63.08
- Manômetro diferencial com sinal de saída Para a indústria de processos, alta proteção contra sobrecarrega até 400 bar
Modelos DPGT43HP.100, DPGT43HP.160
PV 17.13
- Resistance Thermometers Compact Design with Programmable Transmitter
Modelos TR225, TR227
TE 60.19
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Modelo SI400F
TM 90.55
- Transmissor Analógico de Temperatura Indústria de Processo, Montagem em Cabeçote
Modelo T31.10
TE 31.01
- Threaded cable thermometer for shipbuilding industry
Modelos TR192, TC192
TE 69.05
- Manômetro diferencial, liga de cobre ou aço inoxidável, faixa de medição de 0,6 ... 1.000 bar
Modelos 711.12, 713.12, 731.12, 733.02
PM 07.02
- Manômetro diferencial, para a indústria de processo, câmara de metal
Modelos 732.31, 733.31, 732.51, 733.51
PM 07.05
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, plastic case
Modelo PGS10
PV 20.01
- Resistance Thermometers, NEUMO BioControl®
Modelo TR451/452
TE 60.27
- DIWITHERM RTD com Display Digital
Modelo DR111
TE 50.01
- Pressure transmitter according to DESINA
Modelo SD-10
PE 81.24
- Level sensor, with reed switch chain technology
Modelos FLR-S, FLR-P, FLR-H
- Termostato à expansão de gás à prova de explosão Ex d
Modelo TAG
TV 31.61
- Resistor padrão
Modelo CER6000
CT 70.30
- Cooling element for pressure measuring instruments, for threaded attachment
Modelo 910.32
AC 09.21
- Float switch with permanent magnet
Modelos RLS-6000, RLS-2000, RLS-5000, RLS-4000, RLS-3000, RLS-1000
- Bourdon tube pressure gauge, heavy-duty version, stainless steel case, liquid filling, NS 80
Modelo PG21HD
PM 02.13
- Sistema de calibração para instrumentos de medição da densidade de gás SF6
Modelo BCS10
SP 60.08
- OEM pressure sensor module with ceramic thick film technology
Modelo MCTH-1
PE 81.43
- Chave de nível para compartimento inferior, para a indústria de construção naval
Modelo RLS-5000
LM 50.08
- Multipoint thermometer in band design
Modelos TR95, TC95
TE 70.01
- Pressure gauge with helical tube, DirectDrive version
Modelos 116.18.036, 116.18.041
SP 01.24
- Documenting multi-function calibrator
Modelo CEP6100
CT 83.51
- Multiplexador
Modelos CTR3000, CTR5000, CTS3000, CTS5000
AC 87.01
- Indicator for panel mounting
Modelo 910.70
SP 20.02
- Instrumento de serviço SF6
Modelo GPU-B-3000
SP 63.17
- Miniature tension/compression force transducer for small measuring ranges from 10 N
Modelo F2221
FO 51.26
- Termômetro bimetálico, série industrial
Modelo 54
TM 54.01
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 16, 3-jaw clamping force test instrument up to 470 kN
Modelo F1112
FO 52.25
- Test set for measurement of electrode forces for 10 kN, 20 kN welding tongs
Modelo FSK01
FO 54.15
- Transmissor de nível magnetorestritivo
Modelo FLM-CM
LM 20.05
- Calibrador de temperatura tipo bloco seco
Modelo CTD9100-ZERO
CT 41.30
- DC resistance thermometry bridge
Modelo CTR6000
CT 60.30
- Pressure transmitter for refrigeration and air-conditioning applications
Modelo AC-1
PE 81.46
- Universal pressure transmitter UniTrans with PROFIBUS PA interface, intrinsically safe (ATEX)
Modelo IUT-10-5
PE 86.03
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit trockener Messzelle und elektronischem Ausgangssignal
Modelo Hydra-Dry
SP 99.22
- Primary-standard resistance thermometry bridge
Modelo CTR9000
CT 60.80
- Conexões com dimensão nominal DN 8
Modelo GCx-08
SP 61.13
- Bourdon Tube Pressure Gauge, for Clean Dry Air Applications
Modelo 131.12
PM 01.06
- Thermowell for lap flanges per ASME B16.5 (solid-machined), Vanstone design, per petrochemical standards
Modelo TW31
TW 95.31
- Transmissor duplo de pressão diferencial para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-52
PE 88.03
- Calibration bath, heating bath or heating and cooling bath
Modelos CTB9400, CTB9500
CT 46.20
- Flame rod Kanthal tip
Modelo KNTH
SP 05.18
- Hand-held strain gauge measuring instrument, for force transducers or load cells in mobile test equipment
Modelo E3906
AC 50.04
- Amortecedor de pulsação para instrumentos de medição de pressão, latão, aço ou aço inoxidável
Modelo 910.12
AC 09.03
- Intrinsically safe repeater power supply
Modelo AR_IS Barrier
AC 80.14
- Conjunto de serviço (hidráulico)
Modelo CPG-KITH
CT 93.02
- Automatic pressure balance
Modelo CPB8000
CT 32.03
- Pneumatic hand test pump
Modelo CPP7-H
CT 91.02
- Chave de nível tipo Pêra para água e saneamento básico
Modelo RLS-6000
LM 50.09
- Hydraulic compression force transducer, heavy-duty version up to 400 kN
Modelo F1125
FO 52.11
- Hydraulic compression force transducer, Welding tongs test instrument up to 36 kN
Modelo F1102
FO 52.16
- Multicalibrador portátil
Modelo Pascal ET
CT 18.02
- Ring force transducer, for general applications up to 1.500 kN
Modelo F6215
FO 51.28
- Installation kit for load cell, for rated forces from 300 kg to 2,000 kg
Modelo AZK02
AC 50.11
- Nozzle thermocouple, for the plastics machinery industry
Modelo TC47-NT
TE 67.22
- Programming unit for temperature transmitters and resistance thermometers
Modelo PU-448
AC 80.16
- Equipamento de manuseio
Modelos GPU-S-2000, GPU-S-3000
SP 63.16
- Gauge adapters for pressure measuring instruments
Modelo 910.10
AC 09.01
- Termorresistência com cabo, construção de tubo
Modelo TR41
TE 60.41
- Soldado de tubo, com conexão Aséptica
Modelo SW200H
TW 90.45
- Thread Mounted Resistance Thermometers
Modelo TR201
TE 60.15
- Thermowells Fabricated, Screwed Connection
Modelo SD500G
TM 90.10
- Thermocouple, flameproof joint integrated into neck tube, Ex-d, for additional thermowell
Modelo TC10-W
TE 65.14
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and 4 ... 20 mA temperature signal
Modelo GD10-F2
SP 60.12
- Gas Leak Tight Connection (High Voltage), Valves, Couplings
Modelos GLTC10, GLTC20 HV
SP 61.03
- Bourdon tube pressure gauge, test gauge, safety version, class 0.6
Modelo 332.11
PM 03.04
- Termômetro bimetálico com contatos elétricos, série em aço inoxidável
Modelo 55-8xx
TV 25.01
- Termorresistência para medição de superfície
Modelo TR50
TE 60.50
- Termostato compacto, à prova de explosão Ex d, para indústria de processo
Modelo TCA
TV 31.65
- Chave de nível OEM
Modelo RLS-7000
LM 50.11
- Gas Density Switch (GDS)
Modelo GDS-HV
SP 60.30
- Ring lug thermocouple, for the plastics machinery industry
Modelo TC47-RL
TE 67.26
- Poço de proteção para aplicações sanitárias, para solda orbital
Modelo TW61
TW 95.61
- Balança de pressão, versão para alta pressão
Modelo CPB5000HP
CT 31.51
- Sonda de nível para água e saneamento básico
Modelo LW-1
LM 40.03
- Primary standard pressure balance
Modelo CPB6000
CT 32.01
- Strain transducer up to 1,000 μe
Modelo F9302
FO 54.10
- Ventilation duct probe for air quality, VOC
Modelo A2G-80
SP 69.01
- Infrared hand-held thermometer
Modelo CTR1000
CT 55.21
- Gas-actuated thermometer with switch contacts for sanitary applications, stainless steel version
Modelo 74-8xx
TV 27.02
- Flanged thermocouple with protection tube
Modelo TC10-F
TE 65.06
- Resistance thermometer for sanitary applications, flush, NEUMO BioControl®
Modelo TR20
TE 60.20
- Bourdon tube pressure gauge, stainless steel, high overload safety up to the 4 times the full scale value, safety version
Modelos 232.36, 233.36
PM 02.15
- Pneumatic comparison test pump
Modelo CPP120-X
CT 91.03
- Differential pressure gauge, DELTA-plus, with integrated working pressure gauge, NS 100
Modelo 702.01.100
PM 07.15
- Poço termométrico flangeado, rosqueado ou soldado
Modelo TW70
TW 95.70
- Ring force transducer for screw forces up to 450 kN
Modelo F6804
FO 51.60
- Bimetal thermometer for heating technology, high-quality version
Modelo A51
TM 51.01
- Monoblock, for sampling and injection processes
Modelos IBS3, IBJ4
AC 09.26
- Bimetal Thermometer
Modelo 45
TM 45.01
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 850 kN
Modelo F1145
FO 52.19
- Inclination sensor, X/Y/Z direction, -45 ... +45°
Modelo N2101
FO 59.04
- Bomba hidráulica de bancada
Modelos CPP1000-X, CPP1600-X
CT 91.12
- Pressostato eletrônico com indicação digital
Modelos PSD-30, PSD-31
PE 81.67
- Balança de pressão hidráulica
Modelo CPB5800
CT 31.11
- Resistance Thermometers
Modelo TR812
TE 60.45
- Cable resistance thermometer for shipbuilding industry, penetration probe
Modelo TR197
TE 69.15
- Termo-elemento, construção com tubo de proteção
Modelo TC7X0
TE 65.40
- Differential pressure transmitter
Modelo 890.09.2190
PE 81.78
- Thermowells Solid Machined, Screwed Connection
Modelo SI710G
TM 90.25
- Thermocouples, Flameproof Enclosure
Modelo TCD20
TE 65.60
- Usinado de barra, com Flange
Modelo SD400F
TW 90.51
- Strap-on thermometer with connection lead
Modelo TF44
TE 67.14
- Threaded resistance thermometer for shipbuilding industry
Modelo TR295
TE 69.21
- Precision thermometer
Modelo CTR5000
CT 60.20
- Transmissor de pressão diferencial Eco
Modelo A2G-55
PE 88.04
- Expansion thermometer, safety temperature limiter
Modelo SB15
TV 28.03
- Pressure transmitter, for mobile working machines
Modelo MH-1
PE 81.21
- Expansion thermometer
Modelos TF58, TF59
TM 80.02
- Load cell up to 2,000 kg
Modelo F4817
FO 53.12
- Manômetro com tubo bourdon Série em aço inoxidável, versão de segurança DN 114 (4 ½")
Modelos 232.30, 233.30
SP 80.02
- Manômetro de teste, com maleta de transporte e certificado de teste, classe 0,1, DN 250
Modelo 342.11
PM 03.03
- Termômetro bimetálico Para sistemas de refrigeração e ar condicionado
Modelo A48
TM 48.01
- Pressostato compacto, para aplicações industriais
Modelo PSM01
PV 34.81
- Pressostato compacto OEM, design tipo bloco
Modelo PSM03
PV 34.83
- Manômetro com diafragma em miniatura, UHP, dimensões nominais 1" and 1.3"
Modelos 432.10, 432.15
PM 04.18
- Transmissor de temperatura, em caixa de campo
Modelo TIF11
TE 62.02
- Compression force transducer, miniature design to 5 kN
Modelo F1818
FO 51.58
- Software de calibração
Modelo WIKA-Cal
CT 95.10
- Termopar para medição de superfície
Modelo TC50
TE 65.50
- Flanged resistance thermometer with protection tube
Modelo TR10-F
TE 60.06
- Mini temperature switch, flameproof enclosure Ex d
Modelo TXA
TV 31.72
- Level sensor for industrial applications, stainless steel version
Modelo RLT-1000
LM 50.02
- Conexão à prova de vazamento de gás
Modelo GLTC10 combination valve
SP 61.11
- Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch, stainless steel case, ingress protection IP41
Modelo PGS07
PV 21.06
- Pipe surface resistance thermometer for clamping
Modelo TR51
TE 60.51
- Cable-Resistance Thermometer
Modelo TR7X0
TE 60.40
- OEM pressure transmitter with ceramic thick film technology
Modelo OC-1
PE 81.41
- Differential Pressure Gauge, With bourdon tube, in-line entry
Modelo 712.21
PM 07.11
- Usinado de barra, com Flange rosqueada Construção rosqueada e soldada
Modelo SI440F
TW 90.65
- Thermocouple, Straight Thermocouples for Flue Gas Measurement, DIN 43 733
Modelo TC51X
TE 65.31
- Soldado de tubo, com Flange Partes molhadas em Tântalo
Modelo SD260F
TW 90.46
- Cable thermometer with compression fitting for shipbuilding industry
Modelos TC191, TR191
TE 69.01
- Multicalibrador portátil
Modelo CEP3000
CT 82.01
- Resistance Thermometers for Sterile Process Technology
Modelo TR481
TE 60.29
- Gas density indicator (GDI)
Modelo GDI 233.52.063
SP 60.21
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval
Modelo PGS11.040
SP 21.01
- Bourdon tube pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80 and 100
Modelo PG21PB
PM 02.14
- Manômetro de tubo Bourdon, liga de cobre, caixa de aço inoxidável, DN 100 e 160
Modelo 212.20
PM 02.01
- Threaded resistance thermometer with perforated thermowell
Modelo TR10-J
TE 60.10
- Sensor de temperatura para medição ambiente
Modelo TF41
TE 67.17
- Elemento de medição, para termorresistência á prova de explosão (TR10-L)
Modelo TR10-K
TE 60.11
- Ultra high purity transducer for hazardous areas, Ex ia IIC
Modelos iWU-20, iWU-25, iWU-26
PE 87.09
- Differential pressure gauge with switch contacts, integrated working pressure gauge and micro switch
Modelo 702.02.100
PV 27.16
- Transdutor de pressão OEM tecnologia piezorresistiva
Modelos SPR-2, TPR-2
PE 81.62
- Sensor de temperatura rosqueado
Modelo TF37
TE 67.12
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 120 kN
Modelo F1115
FO 52.12
- Compression force transducer, miniature design to 1,000 N
Modelo F1814
FO 51.57
- Selo diafragma com conexão flangeada, tipo flange com difragma estendido, aplicações com ureia
Modelo 990.48
DS 99.48
- Elemento de medição, para termorresistência, design de tubo
Modelo TR11-A
TE 60.13
- Bomba hidráulica de bancada
Modelo CPP7000-X
CT 91.13
- Pressure transmitter for shipbuilding industry
Modelo S-10
PE 81.17
- High-pressure thermocouple
Modelo TC90
TE 65.90
- Capsule pressure gauge, test gauge series, class 0.1 and 0.25; NS 250
Modelo 612.11
PM 06.04
- Termorresistência com cabeçote, tamanho miniatura
Modelo TR10-D
TE 60.04
- Pressure transmitter compact
Modelo C-10
PE 81.12
- Usinado de barra, tipo Soldado
Modelo SI400S
TW 90.85
- Termopares
Modelo TC200
TE 65.10
- Soldado de Tubo, com Flange
Modelo SD200F
TW 90.15
- Infrared leak detector with changed indication
Modelo GA16
SP 62.12
- Resistance Thermometer Measuring Insert
Modelo TR002
TE 60.01
- In-Line Resistance Thermometer
Modelo TR472
TE 60.28
- Electrical thermometer for shipbuilding industry, stern tube
Modelos TR791, TC791
TE 69.30
- Sensor de pressão de alta qualidade montado com selo diafragma, com conexão tipo clamp
Modelo DSS22T
DS 95.08
- Manômetro diferencial, para aplicações criogênicas, liga de cobre ou aço inoxidável, DN 160
Modelos 712.15.160, 732.15.160
PM 07.30
- Manômetro conforme EN 837-1 montado com selo diafragma, com conexão flangeada, diafragma interno
Modelo DSS26M
DS 95.09
- Manômetro digital, versão básica
Modelo CPG500
CT 09.01
- Câmara de referência
Modelo BZG
LM 11.01
- Manômetro com tubo Bourdon, aço inoxidável, manômetro de processo, versão de segurança conforme ASME B40.100, DN 4 ½"
Modelos 232.34, 233.34
PM 02.10
- Transmissor para densidade, temperatura, pressão e umidade de gás SF6, com saída Modbus®
Modelo GDHT-20
SP 60.14
- DS_SP3002
Modelo MSA
SP 30.02
- Sistema de medição de pressão OEM, versão de módulo para conexão traseira
Modelo PMM01
PM 01.25
- Manômetro diferencial, dimensão nominal 63
Modelo A2G-mini
PM 07.43
- Magnetostrictive level transmitter
Modelos FLM-S, FLM-T, FLM-P, FLM-H
- Balança de peso morto na versão compacta
Modelo CPB3800
CT 31.06
- Chave de nível para aplicações industriais
Modelo RLS-1000
LM 50.03
- Manifold thermocouple for the plastics machinery industry
Modelo TC47-MT
TE 67.21
- Sensor de nível com contatos reed para aplicações industriais, com saída de temperatura
Modelo RLT-3000
LM 50.05
- Controlador digital de temperatura para montagem em painel
Modelos CS6S, CS6H, CS6L
AC 85.08
- Digital pressure gauge for general industrial applications
Modelo DG-10
PE 81.66
- Poço de proteção para aplicações sanitárias
Modelo TW22
TW 95.22
- Transdutor de força de tensão/compressão para teste de material até 500.000 lbs
Modelo F2222
FO 51.29
- Placa de orifício, Flange de orifício, Câmara anelar
Modelo
FL 10.01
- Meter run
Modelo FLC-MR
FL 10.02
- Bocal de vazão para instalação interna na tubulação Bocal de vazão para montagem entre flanges Bocal Venturi
Modelos FLC-FN-PIP, FLC-FN-FLN, FLC-FN-VN
FL 10.03
- Tubo Venturi, fabricado de barra ou fabricado de chapa soldada
Modelos FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
FL 10.04
- Medidor de vazão HHR ProPak™ para óleo e gás, para aplicações sem trecho reto a montante e a jusante
Modelo FLC-HHR-PP
FL 10.07
- Bomba hidráulica de bancada
Modelo CPP1200-X
CT 91.08
- Orifício de restrição com estágio único ou multiestágio
Modelos FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
FL 10.06
- Medidor de vazão HHR FlowPak®, para aplicações sem trecho reto a montante e a jusantee
Modelo FLC-HHR-FP
FL 10.09
- Medidor de vazão cunha para lama e fluidos altamente viscosos
Modelo FLC-WG
FL 10.08
- Placa de orifício compacta
Modelo FLC-CO
FL 10.10
- Medidor de vazão cônico, para alta performance em aplicações onde se tem limitação de espaço
Modelo FLC-FC
FL 10.11
- Hot runner thermocouple
Modelo TC46
TE 65.46
- Transmissor de altíssima pureza para áreas com proteção contra explosão, Ex nA ic
Modelos WU-20, WU-25, WU-26
PE 87.07
- Chave de fluxo eletrônica com indicador digital
Modelo FSD-3
FL 80.01
- Controlador PID para o controle da vazão de ar ou pressões diferenciais, para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-100
SP 69.11
- Conjunto de enchimento para gás SF₆, para encher e recarregar a partir de um cilindro de gás
Modelo GFK-10
SP 61.20
- Manômetro diferencial, para a indústria de processo, câmara de metal
Modelos 732.14, 762.14
PM 07.13
- Precision digital pressure gauge
Modelo CPG1000
CT 10.01
- Hand-held de pressão
Modelo CPH6300
CT 12.01
- Manômetro diferencial Versão compacta DN 80, classe 2,5 até 4,0, alta proteção contra sobrecarga
Modelo 716.05
PM 07.12
- REFRACTO-PAD® termopar para superfície de tubos (Tubeskin)
Modelo TC59-R
TE 65.56
- Manômetro diferencial com contato elétrico, para a indústria de processo
Modelos DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
PV 27.13
- Attachable indicator for transmitters with switch contact
Modelo A-AI-2
AC 80.08
- Calibrador portátil de processo
Modelo CPH7000
CT 15.51
- Pressostato em miniatura, aço inoxidável, para a indústria de processo
Modelo PXS
PV 34.36
- Pressostato em miniatura, invólucro à prova de explosão Ex d, para a indústria de processo
Modelo PXA
PV 34.38
- Shear beam até 10 t
Modelo F3831
FO 51.21
- Transmissor de pressão diferencial
Modelo DPT-10
PE 86.21
- Sensor eletrônico de temperatura para duto de ventilação, para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-60
TE 62.90
- Manômetro, versão DirectDrive
Modelos PG81, PG91
PM 01.50
- Termorresistência compacta OEM, conexão rosqueada
Modelo TR31
TE 60.31
- Poço termométrico com construção ScrutonWell®
Modelos TW30, TW10, TW10-P, TW20, TW10-B, TW10-S, TW25
SP 05.16
- Selo diafragma com conexão flangeada, com diafragma interno, construção rosqueada, grande volume
Modelo 990.41
DS 99.32
- Termômetro digital de longa vida
Modelo TF-LCD
TE 85.01
- Termorresistência, compacta
Modelo TR30
TE 60.30
- Diaphragm pressure gauge for the process industry, high overload safety up to 400 bar
Modelos 432.56, 432.36
PM 04.07
- Termorresistência para aplicações sanitárias com conexão de solda tipo orbital
Modelo TR22-B
TE 60.23
- Mangueiras para gás SF6
Modelos GCH-08, GCH-20
SP 61.15
- Compact differential pressure switch, flameproof enclosure Ex d
Modelos DE, DEC
PV 35.41
- Adaptadores para manômetros
Modelo 910.14
AC 09.05
- Manômetro com tubo Bourdon, aço inoxidável Para temperaturas extremamente baixas até -70 °C [-94 °F], com enchimento da caixa, POLARgauge®
Modelo PG23LT
PM 02.22
- Manômetro com diafragma faceado ao processo, para aplicações sanitárias DS 100
Modelo PG43SA-S
PM 04.16
- Conjunto de etiquetas adesivas para arcos circulares vermelhos e verdes, para manômetros e termômetros DN 63, 100 e 160.
Modelo 910.33
AC 08.03
- Analogue limit switch
Modelo EGS01
AC 50.05
- Manômetro com diafragma faceado ao processo, para aplicações sanitárias, versão compacta, DN 63
Modelo PG43SA-C
PM 04.15
- Manômetro com tubo bourdon, conexão de processo compatível com VCR®, versão de segurança
Modelo 232.35
PM 02.11
- Termopar para superfície de tubos WELD-PAD
Modelo TC59-W
TE 65.58
- XTRACTO-PAD® termopar para superfície de tubos (Tubeskin)
Modelo TC59-X
TE 65.57
- Termopar para superfície de tubo (tubeskin)
Modelo TC59-V
TE 65.59
- Manômetro de tubo inclinado para ventilação e ar-condicionado
Modelo A2G-30
PM 07.41
- Manômetro diferencial para ventilação e ar-condicionado, DN 110
Modelo A2G-10
PM 07.40
- Portable SF6 gas cylinder scale
Modelo GWS-10
SP 63.09
- Top-mounted level indicator for level measurement in liquid media
Modelo UTN
LM 11.02
- Transmissor de pressão para aplicações de refrigeração e ar-condicionado
Modelo R-1
PE 81.45
- Selo diafragma com conexão sanitária, homogenizadores
Modelo 990.30
DS 99.33
- Monitor de densidade de gás híbrido, com sinal de saída Modbus® ou analógico de 4 ... 20 mA
Modelo PGS21
PV 21.02
- Selo diafragma para montagem em linha com conexão asséptica NEUMO BioConnect®
Modelo
DS 98.50
- Manômetro digital de precisão
Modelo CPG1500
CT 10.51
- High-speed peumatic pressure controller
Modelo CPC3000
CT 27.55
- Pneumatic hand test pump
Modelo CPP7
CT 91.04
- Manômetro com tubo de bourdon, com líquido, caixa de latão maciço
Modelo 213.40
PM 02.06
- Manômetro com tubo Bourdon, em aço inoxidável
Modelos 212.54, 213.54
PM 21X.54
- Manômetro com tubo Bourdon, aço inoxidável, para aplicações de alta pressão até 3.000 bar
Modelo PG23HP-S
PM 02.28
- Contatos elétricos
Modelos GDM-063, GDM-100, 821, 831, 830E, 851
AC 08.01
- Transmissor de pressão, para aplicações sanitárias
Modelo SA-11
PE 81.80
- Termômetro bimetálico, série industrial
Modelos A52, R52
TM 52.01
- Manômetro capsular com sinal de saída elétrico. Para a indústria de processos, alta proteção contra sobrecarrega
Modelos PGT63HP.100, PGT63HP.160
PV 16.06
- Selo diafragma com conexão flangeada, indústria de papel e celulose
Modelo 990.23
DS 99.34
- Monobloco com conexão flangeada
Modelos IBF2, IBF3
AC 09.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contacts for UHP (ultra high purity) applications, with reed contact model 851
Modelo 230.15-851
PV 22.05
- Pressostato OEM com display
Modelo PSD-4-ECO
PE 81.69
- Manômetro com diafragma e contatos, para a indústria de processo, segurança de sobrecarga até 10 vezes superior, máx. 40 bar
Modelos PGS43.100, PGS43.160
PV 24.03
- Selo diafragma com conexão flangeada, conexão flangeada com diafragma estendido
Modelo 990.29
DS 99.29
- Selo diafragma com conexão sanitária, para aplicações sanitárias, NEUMO BioConnect®
Modelo 990.50
DS 99.50
- Diaphragm seal with sterile connection for sanitary applications, NEUMO BioControl® connection
Modelo 990.60
DS 99.55
- Manômetro tubo Bourdon,com sinal de saída elétrica, série em aço inoxidável, versão de segurança
Modelos PGT23.100, PGT23.160
PV 12.04
- Transmitters to combine with pressure gauges
Modelos 892.34, 891.34
AC 08.02
- Pressostato absoluto, caixa do pressostato em aço inoxidável
Modelos APW, APW10
PV 35.49
- Manômetro com tubo Bourdon, liga de cobre, caixa em aço inoxidável, enchimento líquido, DN 50 [2"], 63 [2 ½"] e 100 [4"]
Modelo 213.53
PM 02.12
- Pressostato diferencial à prova de explosão Ex d
Modelos DA, DA10
PV 35.43
- Manômetro diferencial com sinal de saíd, para a indústria de processo, câmara de metal
Modelos DPGT43.100, DPGT43.160
PV 17.05
- Manômetro tubo Bourdon com sinal de saída elétrica, série em aço inoxidável, versão de segurança, DN 63
Modelo PGT23.063
PV 12.03
- Sensor de temperatura para duto
Modelo TF40
TE 67.16
- Manômetro com sensor diafragma e sinal de saída, para a indústria de processo, segurança de sobrecarga até 10 vezes superior, máx. 40 bar
Modelos PGT43.100, PGT43.160
PV 14.03
- Modular high-precision pressure indicator
Modelo CPG8000
CT 25.05
- Manômetro com sensor diafragma e sinal de saída elétrica, série em aço inoxidável, versão de segurança, alta proteção contra sobrecarrega de até 40, 100 ou 400 bar
Modelos PGT43HP.100, PGT43HP.160
PV 14.07
- Calibrador portátil multifuncional
Modelos Pascal ET-P/IS GAS, CPH8000
CT 18.03
- Manômetro com tubo bourdon em miniatura, série standard, conexão traseira
Modelo 111.12.027
PM 01.17
- Expansion thermometer with microswitch, temperature limiter
Modelo SC15
TV 28.02
- Fixed bayonet thermocouple, for the plastics machinery industry
Modelo TC47-FB
TE 67.24
- Adjustable compression thermocouple, for the plastics machinery industry
Modelo TC47-AC
TE 67.23
- Under the band thermocouple, for the plastics machinery industry
Modelo TC47-UB
TE 67.25
- Melt bolt thermocouple for the plastics machinery industry
Modelo TC47-MB
TE 67.27
- Pressure sensor module from 0.4 to 1,600 bar
Modelo TI-1
PE 81.57
- Pressostato com diafragma, para a indústria de processo
Modelo MW
PV 31.10
- Pressostato com tubo bourdon, à prova de explosão Ex d
Modelos BA, BAX
PV 32.21
- Transmissor de pressão com diafragma faceado ao processo
Modelo S-11
S-11
- Sensor de pressão analógico
Modelo CPT6030
CT 25.14
- Bending beam up to 500 kg
Modelo F3833
FO 51.22
- High-precision measuring instrument for determining the concentration of SF6 gas
Modelo GA65
SP 62.13
- Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch, plastic case, ingress protection IP41
Modelo PGS06
PV 21.05
- DS_PV1106
Modelo PGT11
PV 11.06
- Instrumento de serviço SF6
Modelo GPU-S-3000
SP 63.18
- Manômetro com tubo Bourdon, com sinal de saída
Modelo PGT10
PV 11.05
- Pressure gauge with spiral tube, back mount, direct drive version
Modelo 116.15
PM 01.16
- Sensor de pressão OEM para aplicações industriais
Modelo O-10
PE 81.65
- Manômetro com tubo bourdon e contatos elétricos Para a indústria de processo, DN 100 e 160
Modelos PGS23.100, PGS23.160, PGS26.100, PGS26.160
PV 22.02
- Pressostato compacto, para aplicações industriais, histerese do contato ajustável
Modelo PSM02
PV 34.82
- Válvula de bloqueio para instrumentos de medição de pressão, latão, aço ou aço inoxidável
Modelo 910.11
AC 09.02
- Pressostato para aplicações industriais
Modelo PSM-520
PV 35.01
- Diaphragm pressure gauge, UHP flow-through gauge, NS 2"
Modelo 432.25.2
PM 04.12
- Manômetro diferencial com sinal de saída elétrica
Modelo A2G-15
PV 17.40
- Load monitoring electronics, incl. application software
Modelo ESC24
AC 50.07
- Manômetro com diafragma para a indústria de processo, proteção de sobrecarga até 10 vezes, máx. 40 bar
Modelos 432.50, 433.50
PM 04.03
- Manômetro capsular, liga de cobre ou aço inoxidável, para montagem em painel
Modelos 614.11, 634.11
PM 06.05
- Manômetro com diafragma e contatos, modelo 432.56, alta proteção contra sobrepressão até 100 bar, modelo 432.36, versão de segurança, alta proteção contra sobrepressão até 400 bar
Modelos 432.36+8xx, 432.56+8xx
PV 24.07
- Kapselfedermanometer mit Schaltkontakten, für die Prozessindustrie, hochüberlastsicher
Modelo 632.51+8xx
PV 26.06
- Manômetro diferencial com contato Para a indústria de processo, câmara de metal
Modelos DPGS43.100, DPGS43.160
PV 27.05
- Manômetro diferencial, para pressões diferenciais muito baixas de 2,5 mba, liga de cobre e aço inoxidável
Modelos 716.11, 736.11
PM 07.07
- Termômetro bimetálico, construção padrão
Modelo A50
TM 50.03
- Termopar de processo para montagem em poço terrmométrico ou módulo básico
Modelos TC12-B, TC12-M
TE 65.17
- Termopar, para montagem em poço termométrico
Modelo TC10-B
TE 65.02
- Termopar com cabeçote, poço termométrico, fabricado de tubo
Modelo TC10-C
TE 65.03
- Termopar, conexão direta ao processo
Modelo TC10-H
TE 65.08
- Chave de nível tipo óptico para aplicações sanitárias
Modelo OLS-F1
LM 31.05
- In-line diaphragm seal for flange connection, cell-type
Modelo 981.10
DS 98.28
- Selo diafragma para montagem em linha com conexão asséptica, com conexão tipo clamp (TRI-CLAMP®)
Modelos 981.22, 981.52, 981.53
DS 98.52
- Controlador de pressão, versão modular
Modelo CPC6050
CT 27.62
- Termorresistência compacta, para aplicações sanitárias com conexão flangeada
Modelo TR21-A
TE 60.26
- Manômetro de tubo Bourdon, liga de cobre, construção padrão
Modelos 111.10, 111.12
PM 01.01
- In-line diaphragm seal for flange connection, flange type
Modelo 981.27
DS 98.27
- Manômetro com tubo bourdon, aço inoxidável, para a indústria de processo, versão de segurança, DN 63, 100 e 160
Modelos 232.30, 233.30
PM 02.04
- Pressostato eletrônico com indicação digital
Modelo PSD-4
PE 81.86
- Hydraulic ring force transducer, heavy-duty version up to 1,500 kN
Modelo F6154
FO 52.17
- Transmissor de altíssima pureza, Com display, EtherCAT®
Modelos WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E
PE 87.12
- Bomba hidráulica de bancada
Modelo CPP4000-X
CT 91.09
- Manômetro com tubo bourdon, liga de cobre ou aço inoxidável, para montagem em painel
Modelos 214.11, 234.11
PM 02.07
- Balança de pressão, versão pneumática, vácuo até 120 bar [1.600 lb/in²]
Modelo CPB3500
CT 31.22
- Differential pressure gauge with integrated working pressure gauge and micro switch DELTA-comb, with component approval
Modelo 702.03.100
PV 27.19
- Differential pressure gauge, with Bourdon tube element, standard series, vee entry; NS 100, 160
Modelo 711.11
PM 07.01
- Termorresistência compacta, para aplicações sanitárias, com conexão de solda tipo orbital
Modelo TR21-B
TE 60.27
- Termorresistência compacta, para aplicações sanitárias, com conexão integral
Modelo TR21-C
TE 60.28
- Termorresistência compacta, rosqueada
Modelo TR33
TE 60.33
- Termorresistência compacta, conexão rosqueada, intrinsecamente seguro (Ex i)
Modelo TR34
TE 60.34
- Single point load cell, up to 250 kg [551 lbs]
Modelo F4801
FO 53.10
- Manômetro com tubo Bourdon, com sinal de saída
Modelo PGT01
PV 11.01
- Single point load cell up to 10 kg [22 lbs]
Modelo F4802
FO 53.13
- Single point load cell up to 500 kg [1.102 lbs]
Modelo F4818
FO 53.14
- Transmissor de temperatura digital para termopares, versão para montagem em cabeçote ou versão para montagem em trilho
Modelo T16
TE 16.01
- Tension/compression force transducer with thin-film technology up to 500 kN
Modelos F2301, F23C1, F23S1
FO 51.17
- Transmissor de temperatura digital para termorresistências, versão para montagem em cabeçote ou versão para montagem em trilho
Modelo T15
TE 15.01
- Tension/compression force transducer with thin-film technology up to 50 kN
Modelo F2304
FO 51.47
- Float for bypass level indicators
Modelo BFT
- Inlet pressure control unit for gas analysis instruments
Modelo GA05
SP 62.14
- Bourdon tube pressure gauge with one or two switch contacts, stainless steel case
Modelo PGS11
PV 21.01
- Gas density transmitter
Modelos GD10-C, GD10-L
SP 60.11
- Densímetro
Modelo GDM-100-TI
SP 60.05
- Gas density transmitter with field case
Modelo GD10-F
SP 60.10
- Densímetro
Modelo GDM-063
SP 60.70
- Load pin, heavy-duty version with thin-film technology from 10 kN
Modelos F5308, F53C8, F53S8
FO 51.43
- Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch, standard version, cable outlet
Modelo PGS05
PV 21.03
- Emission monitor for SF6 gas
Modelo GA35
SP 62.06
- Densímetro, para densidade, temperatura e pressão de gases isolantes com Modbus® ou sinal analógico 4 ... 20 mA
Modelo GD-20
SP 60.77
- Bourdon tube pressure gauge with stepped electrical output signal
Modelo PGT15
PV 11.04
- Manômetro com tubo Bourdon, aço inoxidável, versão compacta, DN 40 [1 ½"], 50 [2"] e 63 [2 ½"]
Modelo 131.11
PM 01.05
- Transmissor de processo com entrada de pressão o com diafragma faceado ao processo
Modelos UPT-20, UPT-21
PE 86.05
- Sistema de monitoramento do diafragm com conexão tipo clamp, para aplicações sanitárias
Modelo DMS-FP
DS 95.20
- Transmissor de pressão para aplicações em áreas classificadas
Modelo IS-3
PE 81.58
- Sensor de pressão de alta qualidade montado com selo diafragma, com conexão ao processo conforme padrão Svensk SS 1145, para indústria alimentícia
Modelo DSS19T
DS 95.22
- Pressostato com diafragma, à prova de explosão Ex d, para a indústria de processo
Modelo MA
PV 31.11
- Termomanômetro bimetálico Eco, para medição de pressão e temperatura
Modelo THM10
PM 01.24
- Termorresistência com cabeçote, poço termométrico, fabricado de tubo
Modelo TR10-C
TE 60.03
- Pressostato compacto, para a indústria de processo
Modelo PCS
PV 33.30
- Termorresistência, para montagem em poço termométrico
Modelo TR10-B
TE 60.02
- Pressostato compacto, à prova de explosão Ex d, para a indústria de processo
Modelo PCA
PV 33.31
- Sensor de pressão, para máquinas móveis, CANopen®/J1939
Modelo MHC-1
PE 81.49
- Termorresistência, conexão direta ao processo
Modelo TR10-H
TE 60.08
- Termorresistência com cabo, cabo com isolação mineral
Modelo TR40
TE 60.40
- Manômetro diferencial com contatos elétricos, com indicação integrada de pressão de operação (DELTA-comb), com teste de componente
Modelo DPGS40TA
PV 27.22
- Single point load cell, up to 40 kg [88 lbs]
Modelo F4882
FO 53.17
- Single point load cell, up to 300 kg [661 lbs]
Modelo F4883
FO 53.18
- Single point load cell, up to 635 kg [1,400 lbs]
Modelo F4884
FO 53.19
- Pressostato diferencial, invólucro do pressostato em aço inoxidável
Modelos DW, DW10
PV 35.42
- Temperature switch for high temperature ranges, stainless steel version, IP 65
Modelo TWG
TV 31.60
- Single point load cell, up to 30 kg [66 lbs]
Modelo F4881
FO 53.16
- Transmissor de processo em linha, design higiênico
Modelo DMSU22SA
DS 95.03
- Monitor de densidade de gás com câmara de referência
Modelo GDM-RC-100
SP 60.27
- Termorresistência em linha
Modelo TR25
TE 60.25
- Detector de vazamento baseado na tecnologia de infravermelho
Modelo GIR-10
SP 62.02