Os transmissores de nível modelo FLR-SC com medição por cadeia de contatos reed são usados para medição de nível em meios líquidos. Eles funcionam através do princípio de boia com transmissão magnética.
O sistema magnético da boia no tubo guia aciona uma cadeia de resistência, correspondendo ao circuito de um potenciômetro de 3 fios. A voltagem de medição gerada com este processo é proporcional ao nível.
A voltagem de medição é feita por etapas devido à separação de contatos da cadeia. Com a somatória dos mesmos nós temos a medição continua do fluído. Dependendo dos requisitos, várias separações de contatos são disponíveis.
O transmissor montado na caixa pode ser configurado sem fio por meio de um aplicativo. O transmissor montado na cabeça comunica os valores medidos via Bluetooth®, para um dispositivo como um smartphone ou tablet, que exibe o nível graficamente. Além disso, a descrição do instrumento, o número de TAG e também as marcas de 0 % e 100 % podem ser facilmente configurados através do aplicativo.