Fácil instalação e manuseio
Os medidores de vazão com pressão diferencial são usados em muitas aplicações técnicas. Como elementos primários de vazão, as placas de orifício representam a solução mais comum. As placas de orifício são notáveis pela sua fácil instalação e gerenciamento.A pressão diferencial gerada pelo elemento de fluxo primário é normalmente transformada em um sinal elétrico proporcional à vazão por um transmissor de pressão diferencial.
Otimizado para as necessidades do cliente
Nossos elementos primários de vazão são otimizados de acordo com as necessidades dos clientes e, portanto, atendem perfeitamente às respectivas aplicações finais. O design do furo é idealmente adaptado às características particulares da planta.Nossos produtos estão disponíveis com faces de vedação RF, FF ou RTJ. Para aplicações especiais também podem ser fornecidos projetos de acordo com os padrões do cliente.
Descrição da placa de orifício
Placas de orifício são o tipo mais simples de elementos primários de vazão. O diâmetro do furo é calculado para gerar a pressão diferencial especificada na vazão em escala completa. Adequado placas de orifício estão disponíveis para uma ampla variedade de mídias diferentes.
Descrição do flange de orifício
Para a montagem de placas de orifício ou bicos de fluxo, em vez de flanges de tubos, especiais flanges de orifício são usados. Flanges de orifício apresentam pares de tomadas de pressão que são usinadas diretamente no flange de orifício. Isto tem a vantagem de dispensar quaisquer transportadores de orifícios ou tomadas de pressão na parede do tubo.A montagem do placa de orifício é completado com parafusos de elevação para garantir uma fácil remoção.
Descrição da câmara anular
Câmaras anulares são usados para obter medições estáveis sob condições de processo difíceis. Eles são montados entre flanges de processo já instalados. As diferentes pressões no tubo são compensadas através da utilização de uma folga localizada entre o interior do tubo e a câmara anular.