Versátil em aplicação
O conversor de sinal híbrido modelo FLC-608 está disponível em diversas versões e também pode ser utilizado em aplicações remotas que não possuem acesso à rede de alimentação.
Segurança de dados
A memória EEPROM integrada (“electrically erasable programmable read-only memory”) garante alta segurança de dados. Até 200.000 conjuntos de dados podem ser salvos. Com o software fornecido, o modelo FLC-608 pode se comunicar via IrCOM ou interface Modbus RS-485 com um PC, laptop ou dispositivo móvel para programar o conversor de sinal e para gerenciar e baixar os valores medidos.
Um sistema de senha multinível garante acesso aos dados para somente usuários autorizados.
Módulos adicionais
Com os módulos de leitura de pressão e temperatura disponíveis e o HART® opcional protocolo, o conversor de sinal para medidores de vazão eletromagnéticos pode ser usado para monitorar os parâmetros do processo de vazão, pressão e temperatura.
O registro dos valores medidos em um instrumento economiza custos de instalação, programação e manutenção de outros instrumentos de medição.