- Máquinas para plásticos
- Unidades de controle de temperatura
- Preparação de granulado
- Ferramentas de máquina
- Lubrificante de arrefecimento
- Unidades de energia hidráulica
- Sistemas de lubrificação
- Acionamentos lineares
- Bombas e sistemas
- Prensas e máquinas formadoras
- Compressor de ar
- Compressores de pistão
- Guindastes e guinchos
- Turbinas eólicas
- Corte com jato de água
- Bancadas de teste de alta pressão
- Tecnologia de pesagem
- Medição do nível do tanque
- Sistemas de filtros
- Prensas de cura
Soluções de detecção para máquinas-ferramentas – Precisão em cada etapa do processo
As máquinas-ferramentas são a espinha dorsal da fabricação moderna. Eles devem trabalhar de forma precisa, confiável e eficiente – mesmo sob condições adversas. É exatamente aí que entram nossas soluções de sensoriamento, fornecendo suporte para o monitoramento e controle inteligentes de subsistemas centrais, como hidráulica, lubrificação, filtragem de lubrificante de resfriamento e transportadores de cavacos.
Como especialista em sensores para medição de pressão, temperatura, vazão, nível e força, também oferecemos tecnologia de medição modular, compatível com IO-Link, que pode ser usada em todas as áreas funcionais relevantes:
Aplicações típicas em máquinas-ferramentas:
- Sistemas hidráulicos
Monitoramento da pressão do sistema, pressão de retorno, bem como temperatura e nível do óleo - para uma operação energeticamente eficiente e sem problemas. - Sistemas de lubrificação
O monitoramento preciso do nível e do fluxo garante a vida útil dos fusos, mancais e guias. - Sistemas de filtragem de lubrificantes de resfriamento
Os sensores de pressão e nível garantem uma fonte de refrigeração consistente – essencial para a qualidade da usinagem. - Rebobinadores e unidades de limpeza
A tecnologia de detecção para níveis de monitoramento, pressão da bomba e capacidade da bomba aumenta a segurança do processo e a capacidade de automação.
Seus benefícios:
- Série industrial robusta – adequada para operação contínua em ambientes oleosos, úmidos e sujos
- Compatível com IO-Link – para parametrização, diagnóstico e integração simples em conceitos de controle digital
- Projetos compactos – permitindo uma ótima integração em salas de máquinas confinadas
- Confiabilidade e precisão – mesmo com mudanças de meios e temperaturas
Com nossos muitos anos de experiência na indústria de fabricação de máquinas e um amplo portfólio de produtos, oferecemos soluções de detecção que não apenas fornecem dados, mas também criam valor agregado real para seus processos de máquinas - confiáveis, inteligentes e à prova de futuro.