1. Produtos
  2. Medição de força
  3. Eletrônica de pesagem
Voltar para a visão geral
Modelo FE630

Indicador Hand-held

Documentos selecionados
Data sheet FO 58.12 Instruções de operação

Aplicações do indicador portátil

  • Sistemas de medição e controle
  • Indicação móvel
  • Serviço de calibração
  • Análise de dados utilizando software para PC

Características especiais do hand-held de temperatura

  • Adequado para sinais mV/V
  • Indicação de valores mínimos, máximos e médios
  • Representação gráfica do valor medido
  • Memória integrada
  • Navegação do menu de fácil utilização

Descrição do indicador portátil

O indicador portátil modelo FE630 é a solução ideal para medições precisas de força e peso em teste móvel equipamentos. É especialmente adequado para sinais mV/V e oferece uma indicação móvel e funcionalidade do data logger. Em combinação com uma célula de carga ou um transdutor de força conectado por cabo, permite testes e calibração confiáveis. Adequado os instrumentos são, por exemplo, modelo F1811, modelo F2808 ou modelo F4802.

O indicador portátil modelo FE630 apresenta uma alta taxa de amostragem, o que o torna ideal para medições dinâmicas.

Indica de forma confiável o mínimo, o máximo e a média valores das medições. O display LC de 2,8" garante uma indicação clara e de fácil leitura, enquanto o gráfico a representação visualiza a curva dos valores medidos.

A memória integrada permite que os dados sejam analisados utilizando software de computador. Graças ao seu design ergonômico, o o instrumento fica confortavelmente na mão e é fácil de operar. O menu de navegação fácil de usar garante uma navegação intuitiva operação. O indicador portátil modelo FE630 também possui uma bateria recarregável integrada que pode ser convenientemente carregado via USB-C.

O indicador portátil é uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa que necessita de medições precisas e confiáveis em dispositivos móveis aplicações.