1. Produtos
  2. Medição de força
  3. Bending beams e shear beams
Voltar para a visão geral
Modelo F3833

Bending beam

Até 500 kg

Documentos selecionados
Data sheet FO 51.22 Instruções de operação

Aplicações

  • medição de nível gravimétrico
  • Balanças de tremonha, balanças industriais
  • Alimentador gravimétrico
  • Tecnologia de laboratório
  • Indústria de processo

Características especiais

  • Faixas de medição 0 … 5 kg a 0 ... 500 kg [0 ... 11 lbs a 0 ... 1.102 lbs]
  • Fole completamente soldado
  • Grau de proteção IP68

Descrição

As células de carga são projetadas para tarefas de medição estáticas e dinâmicas. Eles determinam as forças ou o peso em uma ampla gama de aplicações.

Essas células de carga são utilizadas em pesagem industrial e laboratorial, bem como na indústria de processos. Eles também são usados ​​para medição de nível gravimétrico de recipientes como silos ou tanques.

Os bending beams do modelo F3833 são fabricadas em aço inoxidável, sendo particularmente adequadas para as áreas de aplicação de balanças, indústria de processo e laboratório.

O sinal de saída é um sinal mV/V.