Shear beam são projetadas para tarefas de medição estáticas e dinâmicas em ambas as direções de tensão e compressão. Eles determinam as forças de cisalhamento em uma ampla gama de aplicações.
Esses shear beam são utilizadas em pesagem industrial e laboratorial, bem como na indústria de processo.
Desta forma, ou seja, tanques e recipientes podem ser pesados com precisão.
A viga de cisalhamento F3831 é feita de aço ou aço inoxidável, o que é particularmente adequado para as áreas de aplicação. O sinal de saída é um sinal mV/V.