1. Produtos
  2. Medição de força
  3. Bending beams e shear beams
Voltar para a visão geral
Modelos F3301, F33C1, F33S1

Shear beam

Com tecnologia “thin-film” até 100 kN

Documentos selecionados
Data sheet FO 51.42 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais Documentação especial

Aplicações

  • Tecnologia de pesagem industrial
  • Fabricante de máquinas e equipamentos, automação de máquinas
  • Construções de teatro e palco
  • Indústrias químicas e petroquímicas
  • Pesagem em aplicações de segurança

Características especiais

  • Faixas de medição 0 ... 2 kN a 0 ... 100 kN [0 ... 449,6 lbf a 0 ... 22.481 lbf]
  • Versão em aço inoxidável resistente à corrosão
  • Amplificador integrado
  • Alta estabilidade a longo prazo, alta resistência a choques e vibrações
  • Boa reprodutibilidade, fácil instalação

Descrição

As vigas de cisalhamento modelos F33x1 são adequadas para requisitos de medição estática e dinâmica. Eles servem para determinar forças de cisalhamento em diversos campos de aplicação.

As vigas de cisalhamento são frequentemente utilizadas na tecnologia de pesagem industrial, bem como nas áreas de construção de máquinas especiais, automação de produção e construção de palcos. Eles também são usados ​​em tecnologia de laboratório e na indústria de processamento para determinar o torque.

As aprovações técnicas e regionais correspondentes desses transdutores de força estão, é claro, disponíveis como opções.

As vigas de cisalhamento modelos F33x1 são fabricadas em aço inoxidável 1.4542 de alta resistência e resistente à corrosão, cujas propriedades são particularmente adequadas às áreas de aplicação das vigas de cisalhamento.

Como sinais de saída estão disponíveis as saídas comuns de corrente e tensão ativas (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V). Sinais de saída redundantes e CANopen® protocolos são possíveis.

As vigas de cisalhamento podem ser integradas em uma proteção contra sobrecarga certificada pela WIKA com modelo ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 com PL d/Cat. 3).