A eletrônica de segurança modelo ELMS1 é um dispositivo de comutação de segurança multifuncional e configurável. A eletrônica consiste em um módulo de controle e módulos de função individuais que podem ser montados lado a lado. Os módulos são conectados entre si através de um barramento redundante padrão em trilho DIN.
A eletrônica de segurança apresenta uma ampla gama de entradas digitais e analógicas de segurança, estado sólido de segurança e saídas de contato seguras. Várias saídas analógicas e também módulos de fieldbus estão disponíveis para as partes da aplicação que não são relevantes para a segurança durante a operação normal. O status das entradas e saídas, tensão operacional e outras mensagens de diagnóstico são exibidas em uma matriz de LEDs.
O módulo de controle da eletrônica de segurança é certificado de acordo com DIN EN 13849-1 Categoria 4 PLe através de DGUV. Com base na Tabela 3 da DIN EN 13849-1, isto corresponde ao SIL 3.
Solução de sistema para guindastes e talhas
Também está disponível uma solução de sistema totalmente certificada para proteção contra sobrecarga e detecção de cabos frouxos para guindastes que não tombam. A solução do sistema, composta por módulo de controle, software e transdutores de força, é certificada de acordo com DIN EN ISO 13849 e DIN EN 62061 com PL d/SIL 2.
Opção
- mplementação e certificação de aplicações específicas do cliente
- Visualização dos dados relevantes via display
- Saída analógica 4 … 20 mA / CC 0 … 10 V
- Instalação no painel de controle
- Conexão com Fieldbus (ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat® e CANopen® etc.)