Os transmissores de pressão modelos E-10 e E-11 com invólucro à prova de chamas foram projetados especificamente para as altas demandas de aplicações industriais de petróleo e gás.
Esses transmissores de pressão estão disponíveis com vários sinais analógicos, de 4 ... 20 mA até versões alimentadas por bateria e de baixa potência, por exemplo, DC 1 ... 5 V.
Eles apresentam uma resistência excepcionalmente alta a vibrações, picos de pressão e entrada de umidade.
Em cada instrumento individual é realizado um controle de qualidade e calibração abrangentes, para que uma precisão de ≤ 0,5 % possa ser garantida. A compensação de temperatura garante precisão e estabilidade a longo prazo, mesmo com fortes flutuações na temperatura ambiente.
Os modelos E-10 e E-11 são adequados para aplicações com gases ácidos e apresentam resistência particularmente alta contra fissuração por tensão por sulfetos quando em contato com gases sulfurosos.
Os transmissores de pressão são aprovados como “à prova de explosão” para classes I, II, III, div. 1 para áreas perigosas para FM e CSA, bem como “à prova de chamas” para II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb para ATEX e IECEx.